メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 超低ジッタ性能:ジッタ減衰器モードで、12kHz~20MHzの広い積分範囲において、312.5MHzで70fsという極めて低いジッタ性能により、卓越した精度を達成
  • 多彩な電源オプション:VDDD33_SERIALが3.3Vの場合、SCL/SDAピンで3.3Vレベルのインターフェースとの互換性を確保しながら、1.8Vの単一電源でデバイス動作可能
  • SyncE対応:SyncEテクノロジとシームレスに統合し、同期機能を強化
  • DCOモードのサポート:DCOモードの利点を活用し、柔軟性と効率性を向上
  • 設定可能な起動オプション:外付けEEPROMのサポートにより、起動時に設定を簡単にロードし、セットアッププロセスを合理化
  • 柔軟な通信インターフェース:シームレスなデバイス統合のために、SPIまたはI2C通信プロトコルから選択可能
  • 複数のOTP設定:起動時に最大4つのOTP設定を利用可能
  • クロック入力の監視:クロック入力を正確に監視し、信頼性の高い安定した性能を確保
  • 位相スロープ限界(ns/s):DPLL制御によるスムーズな位相調整に対応
  • 広いループ帯域幅:ループ帯域幅を0.5Hzから18kHzまで柔軟に調整でき、様々なアプリケーションのニーズに対応
  • コンボモード対応:柔軟な周波数対応

説明

RC323xxA(RC32308AおよびRC32312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する、ネットワーク同期機能を備えた高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のジッタ減衰器です。 ネットワークベースの同期用にSyncEに対応し、CPRI/OBSAI、SONET/SDH、ADC/DACだけでなく、最大112Gのパルス振幅変調(PAM)で動作するSerDesを直接同期できる超低ジッタクロックを出力します。 このため、100G/200G/400G/800Gテレコムスイッチ・ラインカード、ファブリックカード、ワイヤラインインフラ、データセンタ機器、計測アプリケーションに最適です。外部基準クロックまたはフリーラン水晶/発振器へのロックが可能で、冗長タイミングソース間のヒットレス・リファレンス・スイッチングをサポートします。 このデバイスは多用途で、SyncEクロック生成用のタイミングチャネル、ジッタ減衰、入力-入力間、入力-出力間、出力-出力間の正確な位相スキュー管理をサポートします。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Inputs (#)3
Input TypeCrystal, LVPECL, HCSL, LVDS, CML, LVCMOS
Product CategoryFemtoClock 3, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks
Diff. Outputs8, 12
Output TypeHCSL, LVDS, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8
Input Freq (MHz)0.001 - 1000
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.025
Output Freq Range (MHz)0.001 - 1000
Fractional Output Dividers (#)3
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Output Banks (#)8, 12
Loop Bandwidth Range (Hz)0.05 - 1000
Xtal Freq (KHz)25 - 80
Advanced FeaturesSyncE, DCO, Phase Adjust, External Feedback, Hitless Switching
105°C Max. Case Temp.0

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN7.0 x 7.0 x 0.9480.5
VFQFPN9.0 x 9.0 x 0.9640.5

アプリケーション・ブロック図

1600G Fixed Form Factor Switch Block Diagram
1600G固定フォームファクタスイッチ
コスト効率の高いスタッカブルスイッチにより、正確なタイミングと柔軟性を実現し、ネットワーク効率を向上させます。

その他アプリケーション

  • 800Gbps SerDesイーサネットアプリケーション用
  • 10/25/40/100/200/400/800GbpsイーサネットPHYまたはスイッチ用ジッタ減衰器
  • 同期イーサネット(SyncE)機器
  • データセンターのトップオブラック(ToR)とリーフスイッチ
  • イーサネットスイッチとルータ
  • 医用画像システム
  • テストと測定機器

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Diff. InputsDiff. OutputsOutputs (#)Output Banks (#)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RC32308A000GNE#BB0ActiveAvailable2040 Apr在庫切れVFQFPN48#Tray30260#388#8#7.0 x 7.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°C
RC32308A000GNE#KB0ActiveN/A2040 Apr在庫切れVFQFPN48#Reel32000#0388#8#7.0 x 7.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°C
RC32308A001GNE#BB0ActiveAvailable2040 Apr在庫ありVFQFPN48#Tray30260#388#8#7.0 x 7.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°C
RC32308A001GNE#KB0ActiveN/A2040 Apr在庫切れVFQFPN48#Reel32000#0388#8#7.0 x 7.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°C
RC32312A000GN1#BB0ActiveAvailable2040 Apr在庫切れVFQFPN1ku | $14.9764#Tray30207#41212#12#9.0 x 9.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
RC32312A000GN1#KB0ActiveN/A2040 Apr在庫切れVFQFPN1ku | $14.9764#Reel33000#041212#12#9.0 x 9.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANSINGAPORE
RC32312A002GN1#BB0ActiveAvailable2040 Apr在庫ありVFQFPN64#Tray30207#41212#12#9.0 x 9.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°C
RC32312A002GN1#KB0ActiveN/A2040 Apr在庫切れVFQFPN64#Reel33000#041212#12#9.0 x 9.0 x 0.9Yese3 Sn-40 to 85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits