メインコンテンツに移動

スマートグリッド障害インジケータユニット

概要

説明

このグリッド障害電流インジケータは、システム実装のための最も効率的なアプローチを顧客に示す低電力設計システムの一例です。

この障害インジケータは、ルネサスの高性能MCU RA2シリーズを使用しています。16ビットSAR型A/Dコンバータ、24ビットΔΣ型A/Dコンバータ、COMP、システム制御、タッチ制御などの周辺機能を持ち、超低消費電力が特徴です。 データ収集部では、 RL78/G13 を低消費電力で汎用アプリケーション向けに豊富なラインアップをラインアップした標準機能マイコンです。 Bluetooth® は、2つのボード間の通信に使用されます。 ルネサスの高性能電源およびアナログソリューションと組み合わせることで、このシステムは待機静止電流を最小限に抑えることができます。 これはスタンバイ時の消費電力削減に寄与します。

このシステムのメリット:

  • 効率を最適化するための低静止電力MCU
  • 高精度のシステム監視のための高性能アナログデバイス

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN071CN071CN071ShuntSheet.11Sheet.12Sheet.13Battery ChargerBattery ChargerBattery ChargerVoltage ReferenceVoltage ReferenceVoltage ReferenceVoltage SupervisorVoltage SupervisorVoltage SupervisorLED DriverLED DriverLED DriverBuck ConverterBuck ConverterBuck ConverterBoost ConverterBoost ConverterBoost ConverterGround (earth)Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Diode.316Sheet.47Sheet.48Sheet.49Capacitor Non-polarizedSheet.53Sheet.54Battery Li-ionSheet.56Sheet.57Label Text 10pt.70LI-IONLI-IONGround (earth).59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Transformer.64Line.841Line.842Shunt.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70DiodeSheet.72Sheet.73Sheet.74Diode.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78TumblerTumblerTumblerLEDLEDLEDBluetoothTransformerTransformerTransformer3.3V3.3V3.3VSheet.101Power Line 3KV-35KVPower Line 3KV-35KVPower Line 3KV-35KVSheet.104Sheet.105Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.114Sheet.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Sheet.124Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Transformer.141Line.841Line.842Sheet.144Sheet.145Connector 1.163Connector 1.163.149Connector 1.163.150Connector 1.163.151Connector 1.163.152Connector 1.163.153 TransformerTransformerTransformer4.5V4.5V4.5VSheet.159MCUMCUMCU16-bit ADC16-bit ADC16-bitADCUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIO UARTUARTUARTBuck-Boost RegulatorBuck-Boost RegulatorBuck-Boost RegulatorOp AmpOp AmpOp Amp
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。