メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

本製品は、ルネサス統合開発環境High-performance Embedded Workshopにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。

以下のシミュレータデバッガの独自機能(高機能デバッグ)により実機がない段階でC/C++言語やアセンブリ言語で作成されたプログラムを効率よくデバッグできます。

  • 高精度シミュレーション(サイクルアキュレート)
  • Simulated I/O機能(標準・ファイル入出力機能を使用可能)
  • 擬似割込み機能(割込み動作のシミュレーションが可能。任意のタイミング、ブレーク条件を使用した擬似割り込み。タイマモジュールを使用した内部割込みが可能。)

また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

本製品は High-performance Embedded Workshop版の RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ に含まれています。コンパイラパッケージをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本シミュレータデバッガの機能が追加されます。

特長

  • ホスト計算機上で動作するので、実機がなくてもプログラムのデバッグを開始することができ、システム全体の開発期間を短縮できます。
  • シミュレーション時にプログラムの命令実行サイクル数を計算します。これにより実機がなくても性能評価が行えます。
  • 下記のような機能を持ち、プログラムのテスト、およびデバッグを効率よく進めることができます。
    • デバッグ対象プログラムの実行中に異常が発生した場合、異常を無視して続行するか、または停止するかを制御する機能
    • プロファイルデータ取得、および関数単位のパフォーマンス測定
    • 豊富なブレーク機能(擬似的な割込み動作も可能)
    • メモリマップの設定・編集·関数呼び出し履歴の表示
    • C/C++およびアセンブラソースレベルのカバレジ表示
    • イメージ表示、波形表示による視覚的デバッグ機能
  • Windows上で動作し、ブレークポイント・メモリマップ・パフォーマンス・トレースをダイ アログボックス上で設定することができます。RXファミリマイコンのメモリマップに対応した環境設定もダイアログボックス上で行うことができます。
  • Learn More

リリース情報

最新Ver.: V.1.02.01

リリース: 2012/03/16

バージョンアップ内容(ツールニュース参照)

動作環境

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

詳細情報

機能

  • ビルダ、デバッガの統合により作業効率向上
  • ELF/DWARF2オブジェクトフォーマットサポート
  • 関数単位の実行サイクル数、呼び出し回数のグラフ表示
  • スタックトレース機能
  • プロファイル機能で出力する情報を利用して、オブジェクトの最適化が可能
  • 豊富なブレークポイント機能サポート(擬似的な割込み動作も可能)
  • アセンブリソースレベルでのカバレジ表示
  • 画像表示、波形表示による視覚的デバッグ機能
画像
基本シミュレーション機能

基本シミュレーション機能

画像
Simulated I/O機能・擬似割込み機能

Simulated I/O機能・擬似割込み機能

画像
画像表示イメージ

画像表示イメージ

画像
波形表示画面イメージ

波形表示画面イメージ

シミュレーション範囲

[本シミュレータデバッガが、サポートしている機能]

  • 全実行命令
  • 例外処理
  • レジスタ
  • 全アドレス空間
  • 周辺機能(タイマ) (Note1)

Note

  1. 2チャネルの16ビットタイマにより構成されるコンペアマッチタイマ(CMT)を2ユニット(ユニット0、ユニット1)、合計4チャネルとCMTに関連する割り込みコントローラ(ICU)をサポートしています。

[本シミュレータデバッガが、サポートしていない機能]

  • 低消費電力状態 (Note1)
  • ノンマスカブル割り込み(NMI)
  • 下記命令実行途中の割り込み受付け (Note2)
    RMPA, SCMPU, SMOVF, SMOVB, SMOVU, SSTR, SUNTIL, SWHILE
  • 命令終了後に不定となるデータ、レジスタ値
  • アキュムレータ(ACC)の下位16ビット

Note

  1. WAIT命令を実行するとシミュレーションを停止します。
  2. 命令実行完了で割り込みを受付けます。

Note: これらのデバッグをするには、エミュレータを使用してください。

サポート

サポートコミュニティ

  1. RXシミュレータの接続設定プロパティ

    ... 問をしていますが、その確認中に別の現象を見つけました。RXファミリシミュレータのプロパティ 接続設定タブ ...

    2013年5月15日
  2. 「組込みソフトの安全設計 基礎から二足歩行ロボットによる実践まで」書籍の紹介

    こんちには、鈴木です。 著者の方から紹介してもらったので見てました。 機能安全ISO26262は、探すと資料が見つけやすいので ...

    2019年7月3日
  3. USBホストフラッシュブートローダーについて

    ... ブプロジェクト、download側をメインプロジェクトとして環境を意しました。 ハードは自作の基板になります。 そこで、いく ...

    2020年1月14日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)

ナレッジベース

  1. アブソリュートファイル(*.abs)にオフセットを指定してダウンロードする方法

    ... ファミリシミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]RXファミリシミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] H8SX,H8S,H8ファミリ ...

    2021年11月16日
  2. High-performance Embedded WorkshopからCS+へ移行する方法

    ... い。RXファミリ 統合開発環境 CS+への移行 起動編 CS+の概要High-performance Embedded Workshopとの相違High-performance Embedded Workshopプロジェクトの移行方法 エミ ...

    2021年11月10日
  3. charポインタ型変数のポインタの指し先の値をウォッチウィンドウで参照したい

    ... 製品High-performance Embedded WorkshopSuperHファミリシミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]RXファミリシミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対 ...

    2021年11月17日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (7件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。