画像

高度に統合された昇降圧コントローラは Renesas 独自の変調方式とアルゴリズムにより、バッテリ駆動の機器に求められる高信頼性を実現しています。 弊社の双方向昇降圧コントローラは、追加のセンシング回路が不要で、優れた電力活用により健全なバッテリを提供します。
PLP |
Topology [Rail 1] |
Outputs (#) |
Input Voltage (Min) (V) |
Input Voltage (Max) (V) |
Output Voltage (Min) (V) |
Output Voltage (Max) (V) |
IQ |
Switching Frequency Range (Typical) (kHz) |
Output Per Driver UGATE Source|Sink |
Output Per Driver LGATE Source|Sink |
SYNCH Capability |
Parallelable |
Bi-direction |
Control Type |
Temp. Range |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Simulation Model Available |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||
40V双方向4スイッチ同期整流式昇降圧コントローラ | 対象外 | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 40 | 0.8 | 40 | 50 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | はい | はい | はい | Current Mode | -40 to 125°C | 32 | QFN | |
40V 単方向4スイッチ 同期昇降圧コントローラ | 2033 12月 | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 40 | 0.8 | 40 | 50 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | はい | いいえ | いいえ | Current Mode | -40 to 125°C | 32 | QFN | |
60V 双方向4スイッチ同期昇降圧コントローラ | 2033 12月 | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 60 | 0.8 | 60 | 50 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | はい | はい | はい | Current Mode | -40 to 125°C | 32, 38 | QFN, TSSOP-EP | iSim |
80V双方向4スイッチ同期整流昇降圧コントローラ | 2033 12月 | Buck-Boost | 1 | 4.5 | 80 | 0.8 | 80 | 45 µA | 600 | 2|3 | 2|3 | はい | はい | はい | Current Mode | -40 to 125°C | 38, 32 | TQFN, TSSOP-EP | |
Bidirectional Buck-Boost Voltage Regulator | 対象外 | Buck-Boost | 1 | 3.8 | 24 | 2 | 24 | 130 µA (forward) | 620 | いいえ | いいえ | はい | R3 modulator | 32 | TQFN | ||||
双方向昇降圧電圧レギュレータ | 対象外 | Buck-Boost | 1 | 3.8 | 23 | 2 | 21 | 120 uA (forward) | 620 - 1000 | いいえ | いいえ | はい | Hysteretic Mode | 32 | TQFN |
Document title | Document type
|
日付 日付 |
---|---|---|
PDF 5.75 MB 英語 | カタログ | |
PDF 1011 KB 英語 , 简体中文 | ホワイトペーパー | |
PDF 659 KB 英語 , 简体中文 | ホワイトペーパー | |
PDF 782 KB 英語 , 简体中文 | ホワイトペーパー | |
PDF 439 KB 简体中文 | ホワイトペーパー | |
PDF 320 KB | ホワイトペーパー | |
PDF 509 KB | アプリケーションノート | |
PDF 397 KB | アプリケーションノート | |
8 items
|
A brief overview of the highest-performance 80V DC/DC controllers and why they are the best solutions for data center servers, 48V telecom and rugged industrial equipment designs that require extra voltage margin.