メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

MPUベースのシングルボードコンピュータ

概要

説明

シングルボードコンピュータ(SBC)は、単一のプリント回路基板上に構築された完全なコンピュータであり、一般的には教育目的のデモまたは開発プラットフォームとして設計されています。 また、RPI、Qseven、96Boardsなどの標準化されたフォームファクタをサポートする組み込みコンピュータコントローラとしても機能します。 このSBCは、シングルボードコンピュータを必要とするソリューションの開発を開始するのに最適です。

このシステムのメリット:

  • フル機能のボードで、Linuxを起動してアプリケーションを実行可能
  • Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy(LE)、LTE Cat-M1など、汎用性の高いワイヤレスIoT接続を提供
  • ルネサスのPMICによって駆動および制御され、効率的なシステム運用を保証
  • 96Boards、SMARC、OSMなどの工業規格に対応
  • コンパクトな設計が特徴で、小さなボード実装が可能
  • 実績のある設計で、POCボードとパートナーボードが利用可能

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Template 2MPUMPUMPUEU120EU120EU120InputInput.4Input.5Input.6Input.7Input.8Input.9Input.10Input.11Input.16Input.17Input.18Input.19DC/DC Buck 1DC/DC BuckDC/DC BuckDC/DC Buck 2DC/DC BuckDC/DC BuckPMICPMICPMICDDR4 1 GBDDR4 1GBDDR4 1GBeMMC 16 GBeMMC 16GBeMMC 16GBNOR FlashNOR FlashNOR FlashWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothWi-Fi BluetoothLTE-M ModuleLTE-M ModuleLTE-M ModuleClockClockClockE2PROME2PROME2PROMAudio CodecAudio CodecAudio CodecUSB HubUSB HubUSB HubPHY x2PHY x2PHY x2USB 2.0 (A) Connector x2USB 2.0 (A) Connector x2USB 2.0 (A) Connector x2microSD ConnectormicroSD ConnectormicroSD ConnectorUART ConnectorUART ConnectorUART ConnectorMicroUSB (OTG) ConnectorMicroUSB (OTG) ConnectorMicroUSB (OTG) ConnectorSheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42Sheet.43Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48Sheet.49Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Connector 1.166Connector 1.76Connector 1.77Connector 1.78Connector 1.79Connector 1.80Connector 1.87Connector 1.88Connector 1.89Connector 1.90Connector 1.91Connector 1.920.6V0.6V0.6V3.3V3.3V3.3V1.8V1.8V1.8V 3.3V3.3V3.3V 1.8V1.8V1.8V 1.8V1.8V1.8V1.8V1.8V1.8VSheet.9412V, 3A12V, 3A12V, 3A5V, 5A5V, 5A5V, 5A 3.0V3.0V3.0V 1.1V, 5A1.1V, 5A1.1V, 5A 3.3V, 1.5A3.3V, 1.5A3.3V, 1.5A 0.6V, 1.5A0.6V, 1.5A0.6V, 1.5A 1.2V, 3.5A1.2V, 3.5A1.2V, 3.5A 1.8V, 0.6A1.8V, 0.6A1.8V, 0.6A 2.5V, ± 1A2.5V, ± 1A2.5V, ± 1A1.8V / 3.3V, 0.3A1.8V / 3.3V, 0.3A1.8V / 3.3V, 0.3A1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.3A1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.3A1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.3A1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.05A1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.05A1.8V / 2.5V, / 3.3V, 0.05A PHY x2PHY x2PHY x2
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。