概要
説明
この USB Power Delivery(PD)シンク・デザインは、USB Type-C® からの電力を必要な電圧に効率的に変換し、5V から 20V の出力をサポートし、最大 100W を供給します。 コントローラに接続されたレジスタを介して電圧と電流を調整できるため、高効率のUSB PDシンクを簡単に実装できます。 この設計により、電圧と電流の調整が簡素化され、電力供給が最適化され、さまざまなUSB PDアプリケーションにわたってコスト効率と高性能を実現できます。
システムの利点 :
- 高性能コントローラとパワーデバイスによる高電力効率
- コントローラの制御電圧を変更することにより、電圧と電力を簡単に調整できます
- リファレンスデザインにより開発プロセスを効率化
- USB Type-CおよびUSB PDアプリケーションの要件に適合
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/100W-USB-Type-C-Input-Power-Converter/62
MOSFET
製品
MOSFET
製品
Buck Regulator
製品
USB PD Controller
製品
H-Bridge
製品
Buck-Boost Converter
製品
Exiting Interactive Block Diagram