メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = −30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 15.5 mΩ MAX. (VGS = −10 V, ID = −17 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Small & thin type surface mount package with heat spreader
  • Pb-free and Halogen free

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the adjustable power supply design with USB PD input supports outputs from 5V to 20V and delivers up to 100W.
100W USB PD入力対応電源
USB PD入力、調整可能な出力電圧、および電流設定を備えた効率的な電源。

適用されたフィルター