概要
説明
ビジョンAIゲートウェイは、複雑なリアルタイムAI推論と画像処理をエッジ端末で直接実行し、遅延とクラウド依存を低減することで、より迅速な洞察と処理を実現します。 中央制御ハブとして機能し、複数のカメラとAIモデルからの映像データを効率的に管理すると同時に、大規模展開における安全な接続性、堅牢なデータ処理、スケーラブルなパフォーマンスを確保します。
このビジョンAIゲートウェイは、高性能AI MPUと最適化されたパワーマネジメントを組み合わせ、高速処理、低消費電力、高度な周辺機器統合を実現し、スマート監視および産業用ビジョンアプリケーションにおけるシステム効率を最大化します。
このシステムのメリット:
- 複数のデコード済みビデオストリーム (H.264またはH.265) を用いた高速AIビジョン処理で最小限のスイッチングオーバーヘッドで同時AI推論をサポート
- 柔軟な高帯域幅・高速接続により、ギガビットイーサネット (100/1000Mbps) とUSB 3.1 Gen1 (5Gbps) をサポートし、高速データ転送を実現
- 追加のアクセラレータやネットワークデバイスを接続するためのPCI Express® 2.0 (Gen2/2レーン) 経由の拡張可能な周辺機器インタフェース
- MPUに内蔵された電源シーケンス制御を備えた簡素化された電源アーキテクチャにより、電源設計を合理化し信頼性を向上
- 統合通信モジュール (Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy (LE)、LTE Cat-M1 セルラIoTを含む)
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MPU
Clock
製品
Wi-Fi Module
製品
ボード&キット
PMIC
製品
Camera Module
Surveillance Camera
Exiting Interactive Block Diagram