近年、気候変動の影響で水害が頻発しています。また、水道管の破損が原因で水漏れが発生することもあります。このセンサソリューションは、災害や水道管の破損による水の侵入や水漏れを居住者/ビル管理者に早期に通知、自動的に遮断弁を作動させることができます。 このように、手遅れになる前に対策を講じることで、被害を軽減・回避することができます。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。