メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

高スループットWi-Fi6ルータ

概要

説明

ルネサスチップを搭載した高スループットのWi-Fi® 6ルータによるシームレスな接続を体験してください。 この最先端の設計は、デュアルMAC、デュアルPHY、アナログ、RFICを統合パッケージに統合し、組み込みCPUとメモリを装備しています。 効率性とパフォーマンスが合理化され、ホームゲートウェイ、IPTV、ケーブルワイヤレスルータアプリケーションの新しい標準を打ち立てます。

システムの利点 :

  • 4T4RアーキテクチャのデュアルバンドWi-Fi 6無線を2つ同時に搭載し、超高速のデータ転送を可能にします。
  • 802.11 a/b/g/n/ac規格をサポートし、幅広いデバイスに接続できます。
  • Wi-Fi Direct、Wi-Fi Display、WPS2.0、TDLS、およびHotspot 2.0のサポートが含まれており、機能が強化されています。
  • RF、ベースバンド、MACを統合したシングルチップソリューションを提供します。
  • 最大3GbpsのPHY/データリンク速度を駆動でき、複数のデバイス間でのスムーズなマルチタスクを実現します。
  • 高度に統合されたシングルパッケージ設計により、BOM数、コスト、システムサイズが削減され、MAC、PHY、アナログ、RFICなどのディスクリートコンポーネントに比べて実装が容易になります。

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratio DiodeDiodeDiodeSheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4CN345CN345CN345DiplexerDiplexerDiplexerBuck 1BuckBuckBuck 2BuckBuckRouter CPURouter CPURouter CPUNAND FlashNAND FlashNAND FlashDDRDDRDDRWANWANWANLANLANLAN LANLANLAN LANLANLANLANLANLANUSB2.0USB2.0USB2.0LDO 1LDOLDOPin HeaderPin HeaderPin HeaderAntennaSheet.28Sheet.29Sheet.30Sheet.31Sheet.32Antenna.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36Sheet.37Sheet.38Wi-FiSheet.48Motor-ACSheet.50Sheet.51MMSheet.52DiodeSheet.54Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Line.841Inductor Air Core.212Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Line.29Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.8412V/2A12V/2A12V/2ASheet.94Sheet.95Sheet.96Sheet.97EEPROMEEPROMEEPROMAntennaAntennaAntennaAntenna.100Sheet.101Sheet.102Sheet.103Sheet.104Sheet.105Antenna.106Sheet.107Sheet.108Sheet.109Sheet.110Sheet.111AntennaAntennaAntennaSheet.1295G Front End Module x45G Front End Module x45G Front End Module x4Sheet.125Sheet.126Sheet.127Sheet.128Sheet.1302.5G Front End Module x42.5G Front End Module x42.5G Front End Module x4Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119TxnTxnTxnRxnRxnRxnSheet.134Sheet.136 4Unit MIMO4Unit MIMO4Unit MIMO4Unit MIMO4Unit MIMO4Unit MIMOConnector Line.109Connector Line.110Connector Line.111Connector Line.112Connector Line.156Sheet.1580.9V/2.2Amax0.9V/2.2Amax0.9V/2.2AmaxConnector Line.160Connector Line.161Sheet.162Sheet.164Sheet.165Sheet.166Sheet.297Sheet.298Sheet.299Connector 1.172Sheet.301Sheet.302Connector 1.172.3035V/5Amax5V/5Amax5V/5Amax3.3V/3Amax3.3V/3Amax3.3V/3AmaxSheet.306Connector 1.307Sheet.308Sheet.309Sheet.310Sheet.312Sheet.313Sheet.314Sheet.320Connector 1.172.3215V for PA5V for PA5V for PAConnector 1.172.323Connector 1.172.324Connector 1.172.3251.8V/0.85Amax1.8V/0.85Amax1.8V/0.85Amax PCIePCIePCIeTxnTxnTxnRxnRxnRxnLDO 2LDOLDOWi-Fi.330Wi-Fi 802.11ac-6GWi-Fi 802.11ac-6GWi-Fi 802.11ac-6GI2CI2CI2CPCIePCIePCIeAC/DCAC/DCAC/DC
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。