メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

RZ/V2L向けOpenCV Accelerator Support Packageを提供します。
本製品をご利用の際は、最初にRelease Noteの内容をご参照ください。

[提供機能]
OpenCV Accelerator Software

[注意]
本ソフトウェアをご利用になる際は、以下のソフトウェアが必要となります。

リリース情報

2024/2/26: OpenCV Accelerator Support Package V1.10

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 4.91 MB
1件
分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 248 KB
AI生成コンテンツ: The OpenCV Accelerator Sample Application demonstrates executing various OpenCV functions on the RZ/V2L platform, with and without the DRP enabled. It covers image processing tasks such as resizing, color space conversion, Gaussian blur, dilation, erosion, morphology, convolution, edge detection, adaptive thresholding, template matching, affine and perspective transformations, and image scaling. The sample runs these functions sequentially on FHD images, highlighting performance differences between CPU and DRP execution. The document also details the required operating environment, software setup, compilation steps, and memory mapping for efficient use of the OpenCV Accelerator.
マニュアル-ソフトウェア PDF 454 KB
リリースノート PDF 358 KB
3件

関連ボード&キット

サポートポリシー

RZ/V2L OpenCV Accelerator Support Packageに対し、以下のサポートを無償で提供します。

 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。

*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。

*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。


サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。