概要
説明
更新日: 2024年8月8日
Renesas Electronics Corporation
製品概要
RZ/V2LとRZ/V2Hが搭載するMali GPU向けグラフィックスライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、各デバイス向けに用意されたVerified Linux PackageまたはAI SDKのリリースノートを最初にご確認ください。
[提供機能]
- Mali GPU ユーザーモジュール
- Mali GPU カーネルモジュール
[対象リファレンスボード]
RZ/V2L Evaluation Board Kit
RZ/V2H Evaluation Board Kit
[更新履歴]
2024/7/8: RZ/V2Hグラフィックスライブラリ製品版 V1.2.2
2024/7/31: RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.2.2
2024/1/31: RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.2.0
2023/7/31:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.1.0 (*)
2022/12/27:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.4
2022/10/12:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.21
2022/7/6:RZ MPUグラフィックスライブラリ評価版 V1.2
(*): V1.1.0からバージョンルールを変更しましたのでご注意ください。
サポートポリシー
原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。
詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。
提供形態 | 仕様Q&A および 不具合調査*1 | 修正 | ||
---|---|---|---|---|
リファレンスボード | お客様ボード | |||
お客様作成/変更SW | - | No | No*2 | No |
お客様追加OSS | - | No | No | No |
VLP検証対象OSS | ソース | Yes | No | No |
ルネサス作成SW | ソース | Yes | Yes | Yes |
バイナリ | Yes | Yes*3 | Yes |
*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。
評価版パッケージは評価目的で提供されるものであり、使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。製品版の入手方法および使用条件の詳細は、評価版ダウンロードページおよび評価版使用許諾契約の内容をご確認ください。
ターゲットデバイス
サポート
ダウンロード
評価版 (RZ/V2L)
評価版パッケージは評価目的で提供されます。以下ご確認の上、ダウンロードリンクより評価版パッケージをダウンロードしてください。
- 使用条件としてお客様の製品に搭載することはできません。詳細については利用規約をご確認ください。
- 評価版には長時間の連続動作ができない制限が設けられています。その他の制限事項については、同梱のIntegration Guideをご確認ください。
- 原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。
ダウンロード | バージョン | ターゲットデバイス | ターゲットSW |
---|---|---|---|
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version V1.2.2 for RZ/G2L, RZ/G2LC and RZ/V2L (RTK0EF0045Z13001ZJ-v1.2.2_XX.zip) (ZIP | English, 日本語) | V1.2.2 | RZ/V2L | RZ/V VLPv3.0.6 |
RZ MPU Graphics Library Evaluation Version for RZ/V2L (RTK0EF0045Z13001ZJ-v1.2.0_JP.zip) (ZIP | English, 日本語) | V1.2.0 | RZ/V2L | RZ/V VLPv3.0.5 |
製品版 (RZ/V2L, RZ/V2H)
以下ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。
ダウンロード | バージョン | ターゲットデバイス | ターゲットSW |
---|---|---|---|
RZ MPU Graphics Library V1.2.2 Unrestricted Version for RZ/V2L and RZ/V2H(RTK0EF0045Z14001ZJ-v1.2.2_rzv_XX.zip) (ZIP | English, 日本語) | V1.2.2 | RZ/V2L, RZ/V2H | RZ/V VLP v3.0.6 AI SDK v5.00 |
RZ MPU Graphics Library V1.2.0 Unrestricted Version for Verified Linux Package of RZ/V2L(RTK0EF0045Z14001ZJ-v1.2.0_rzv_XX.zip) (ZIP | English, 日本語) | V1.2.0 | RZ/V2L | RZ/V VLP v3.0.5 |