メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

IE850Aは、RH850G4MHコアマイコンを用いたシステム開発においてハードウェアおよびソフトウェアを効率的にデバッグするための製品です。イベント機能,トレース機能,時間測定機能など豊富なデバッグ機能を搭載しています。
プログラムの実行履歴を取得するメモリを9GBとすることで、より長時間プログラムの実行履歴を保存・確認できます。

特長

  • 長時間のプログラム実行履歴を取得可能
    分岐やデータアクセスなどのプログラム実行履歴を取得するメモリを9GBとすることで、最大1GBのトレースフレーム数が取得可能になり、長時間プログラムの実行履歴を保存・確認できます。
  • 同一ユーザシステムでIE850A、E2エミュレータの両方を活用可能
    高速シリアル通信向けのスケーラブルで軽量なリンク レイヤー プロトコルAuroraトレースインタフェースを有しているデバイスに対応したエミュレータです。ターゲット側にAurora プロトコル通信用の34pinコネクタを実装することで、不具合解析のために長時間プログラム実行履歴を取得可能なIE850Aを使用することが可能です。
  • 変換アダプタを使えば、E2エミュレータも接続できます。
    これにより通常のデバッグはE2エミュレータで、トレース解析が必要なデバッグではIE850Aを使用する等、使い分けができます。
  • 豊富なデバッグ機能
    基本的なデバッグを支援するステップ実行、ブレーク機能、RAMモニター機能から、高度な解析を実現する時間測定機能、トレース機能、カバレッジ機能など、システム開発を効率化する機能が多く搭載されています。
  • Learn More

リリース情報

ソフトウェア対象デバイス動作環境
CS+
評価版ダウンロード
RH850
[詳細] CS+ 対応機能一覧(XLSX) (XLSX | English, 日本語)
動作環境
e² studio 
ダウンロード
RH850
[詳細] ターゲットデバイス
Green Hills MultiRH850詳細は、取扱い代理店様にお問い合わせください。

リリース内容 (ツールニュース参照)

ユーザーズマニュアル

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
アップデート-統合開発環境
ログインしてダウンロード ZIP 3.10 MB English
1件
分類 タイトル 日時
ツールニュース-注意事項 PDF 439 KB English
USBインターフェースを搭載したルネサス製エミュレータ製品およびフラッシュメモリプログラマ製品の使用上の注意事項について、以下のとおりご案内します。 1. Windowsドライバ―ポリシー変更の影響を受けない製品 2. E2エミュレータ、E2エミュレータ Lite、IE850AにおけるWindowsドライバーポリシー変更の影響と対策 3. 上記以外のエミュレータ製品、フラッシュメモリプログラマ製品におけるWindowsドライバーポリシー変更の影響
マニュアル-開発ツール PDF 1.11 MB English
RH850/U2B-EシリーズをE2エミュレータ、IE850Aでデバッグする場合の注意事項をまとめたエミュレータのユーザーズマニュアルの別冊です。内容は、ユーザーシステムとの接続方法、機能概要、使用上の注意事項などです。
マニュアル-開発ツール PDF 1.01 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.12 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.06 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 213 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.19 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.39 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.90 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 1.91 MB English
アプリケーションノート PDF 863 KB English
AI生成コンテンツ: RH850マイクロコントローラのデバッグ手法を説明し、Intelligent Cryptographic Unit Master(ICU-M)上のユーザプログラムとCPUコア上の非セキュリティユーザプログラムを分離して管理することで、非セキュリティ開発者が秘匿情報に触れずにデバッグできる環境を提供します。メインコアデバッグはCPUコア上のプログラムのダウンロードや実行制御、レジスタ操作、メモリ参照などを可能にし、ICU-M上のプログラムは安全に動作し続けます。必要環境や使用方法、注意点も解説しています。
アプリケーションノート PDF 1.70 MB English
AI生成コンテンツ: RH850の初期停止コア搭載デバイスおよびスタンバイモード中のデバイスのデバッグ手法を解説する。初期停止コアの起動確認やスタンバイモードへの遷移監視、各状態での実行時間計測方法を含む。CS+やMULTI統合開発環境での設定方法、STOPモードやDeep STOP、Cyclic RUNなど各スタンバイモードのデバッグ手法を詳述。開発環境やエミュレータ、インタフェースに関する用語定義も含み、低消費電力かつマルチコアRH850の効率的なデバッグを支援する。
マニュアル-開発ツール PDF 1.38 MB English
ツールニュース-リリース PDF 271 KB English
15件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.23 MB English
1件

IE850A本体の仕様

ホストマシンインタフェースUSB 2.0(ハイスピード/フルスピード)
エミュレータ用電源別売のACアダプタより供給
エミュレータ本体寸法(mm)165.1(W) x 115.7(D) x 67(H)
エミュレータ本体重量約800g
適合海外規格欧州規格 : EN 55032 Class A, EN 55024    
米国FCC規格 : FCC part 15 Class A

 

製品パッケージ内容

  • エミュレータ本体(IE850A)
  • USBインタフェースケーブル
  • エミュレーションアダプタ用電源供給ケーブル

 

システム構成

画像
システム構成

 

オプション製品(別売)

RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ

エミュレーションアダプタ対応MCU
RTE7702012EAB00000JRH850/E2UH, RH850/E2H
RTE7702200EAB00000JRH850/U2A16, RH850/U2A8, RH850/U2A6
RTE7702500EAB00000JNote1RH850/U2B24, RH850/U2B10, RH850/U2B6
RTE7702500EAB0K000JNote2RH850/U2B24, RH850/U2B10

Notes:

  1. 搭載デバッグチップ R7F702Z20ADBG (Performance configuration)
  2. 搭載デバッグチップ R7F702Z2KADBG (Safety configuration)

RH850用オプション製品の詳細は、 RH850ファミリ用エミュレーションアダプタ一覧 (PDF | English, 日本語) を参照ください。

ACアダプタ

IE850A用ACアダプタは、使用する地域により仕様が異なります。必ず、地域にあったACアダプタをご使用ください。なお、ACアダプタはIE850Aには同梱されておりません。IE850A用ACアダプタはIE850用ACアダプタと同一です。

仕向け地域発注型名 
日本向けQB-V850E2-PW-JP 
米国向けQB-V850E2-PW-EA 
中国向けQB-V850E2-PW-CN 
香港向けQB-V850E2-PW-HKオーダー受付終了
韓国向けQB-V850E2-PW-KRオーダー受付終了
シンガポール向けQB-V850E2-PW-SGオーダー受付終了
欧州向けQB-V850E2-PW-EE 

Notes:

  • 電気用品安全法により、海外向け電源アダプタは日本国内に出荷できません。 また、商用電源側のプラグ形状が異なっていますので、日本国内用「QB-V850E2-PW-JP」は国外ではご使用頂けません。 その国に合う電源アダプタをご購入ください。仕向け国からのオーダに対する出荷のみの対応となります。
  • 上記仕向け地域以外で使用する場合は、使用する地域の法令に適合したACアダプタをお客様にて用意してください。
    ACアダプタの仕様:15V 4A、 DCプラグ規格:PLUG No.=PL05B (EIAJ No.=EIAJ-5) DCプラグ外径6.5mm、内径4.3mm、センタープラス

IE850A トレースケーブル

IE850Aをターゲットシステムに接続するには、IE850Aトレースケーブルが必要です。

製品発注型名
IE850A トレースケーブルRTE0T0850AKCAC0000J

変換アダプタ

製品発注型名
34ピン – 46ピン変換アダプタRTE0T0850AKCA00000J

本変換アダプタはRH850/U2Bエミュレーションアダプタに同梱されていますが、オプションとしても購入可能です。

オーダ情報

ご購入に際しては、ルネサス営業拠点・特約店にご照会ください。

製品名発注型名
IE850ARTE0T0850AKCT00000J

サポートコミュニティ

  1. CC-RL/CC-RX/CC-RHでVisual Studioの__debugbreak()機能のようなものを作って試してみようと思います

    こんにちは。NoMaYです。昔、Windowsアプリケーションを作っていた頃、WindowsのDebugBreak()というAPIでブレークポイントを(諸般の事情で)手作 ...

    2023年6月21日

ナレッジベース

  1. デバッグ時には正常動作するプログラムが単体では動作しない [RH850]

    ... アルタイムOS [RI850V4] V2, RH850ファミリ用リアルタイムOS [RV850],  E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R], E1 エミュレータ [R0E000010KCE00] EOL(生産終了),IE850A [RTE0T0850AKCT00000J], IE850, e² studio, CS+   English

    2024年6月17日
  2. エミュレータを接続してMPUに計算させたCRCと、リンカで計算したCRCが一致しない

    フラッシュメモリ上の値は、エミュレータによって書き換えられる可能性があります。エミュレータ接続状態ではCRC ...

    2023年2月1日
  3. リアルタイム表示更新機能を有効しても値がリアルタイム表示されない(CS+, E2, E2 Lite, E1, E20)

    以下の手順で設定を確認してください。 デバッグツールのプロパティ・パネルを開く。 [デバッグ・ツール設定]タブを開く ...

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (5件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。