メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

SH7032, SH7034, SH7034Bは、内部32ビット構成のCPUコア「SH-1」を核に、システム構成に必要な周辺機能を集積したマイクロコンピュータです。 SH7032, SH7034, SH7034Bは、大容量ROM(PROM版またはマスクROM版)、RAM、割り込みコントローラ、タイマ、シリアルコミュニケーションインターフェース、ユーザブレークコントローラ(UBC)、バスステートコントローラ(BSC)、ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)、A/D変換器、I /Oポートなどの周辺機能を内蔵しており、高速かつ低消費電力を要求される電子機器用マイコンとして活用できます。

アプリケーション

  • 家電
  • モータ制御
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージCPUBit SizeProgram Memory (KB)Data Flash (KB)RAM (KB)Lead Count (#)Supply Voltage (V)Operating Freq (Max) (MHz)CAN (ch)I/O PortsTimerADCDMAEthernetRTCLVD or PVDTemp. Range (°C)Moisture Sensitivity Level (MSL)
HD6417034AF20VObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-132004KB112#4.5 - 5.520MHz4016-bit x 5-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +75
HD6417034AFI20VObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-132004KB112#4.5 - 5.520MHz4016-bit x 5-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-40 to +853
HD6417034AVF12ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-132004KB112#3 - 3.612.5MHz4016-bit x 5-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +75
HD6417034AVFI12ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-13204KB112#12.5MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-40 to +85
HD6417034AVX12ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TFQFPSH-13204KB120#12.5MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-20 to +75
HD6417034AVXI12ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TFQFPSH-132120#20MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-40 to +85
HD6417034AX20ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TFQFPSH-132120#20MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-20 to +75
HD6417034AXI20ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TFQFPSH-132120#20MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-40 to +85
HD6437034AXXXFNRNDN/A在庫切れ問合せQFPSH-13264KB04KB112#3 - 5.520MHz04016-bit x 5-ch10-bit x 8-chYesNoNoNo-20 to +75°C
HD6477034F20VObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-13264KB4KB112#20MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-20 to +75
HD6477034FI20VObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-13264KB4KB112#20MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-40 to +85
HD6477034VF12ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
QFPSH-13264KB4KB112#12.5MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-20 to +75
HD6477034VXI12ObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TFQFPSH-132120#20MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-40 to +85
HD6477034X20VObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
TFQFPSH-13264KB4KB120#20MHz16-bit x 5-ch10-bit x 8-chNoNoNoNo-20 to +75

ナレッジベース

  1. FAQ 103430 : RES 立ち上がり、立ち下がり時間」が規定されていますが、max値を超えたらどうなるのでしょうか?

    ... 障しております。     適用製品 SH7144, SH7145 SH7065 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7032, SH7034, SH7034B SH7032 SH7020, SH7021 SH7018 SH7014, SH7016, SH7017 SH7011

  2. FAQ 103478 : リセット時、内蔵RAMのデータは保持されますか?

    ... があります。   適用製品 SH7144, SH7145 SH7065 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7032, SH7034, SH7034B SH7032 SH7020, SH7021 SH7018 SH7014, SH7016, SH7017 SH7011 SH7214, SH7216

  3. FAQ 103350 : 許容信号源インピーダンスについて、MAX値を超えた場合どのような不具合が発生するのでしょうか?

    ... がる事はありません。 適用製品 SH7144, SH7145 SH7065 SH7058 SH7055 SH7050, SH7051 SH7052, SH7053, SH7054 SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109 SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108 SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045 SH7032, SH7034, SH7034B SH7032 SH7018 SH7014, SH7016, SH7017 SH7011

ナレッジベースからの全ての結果を参照 (40件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。