特長
- AC 入力対応型
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
- 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:PS2505L-1-F3:2 000 個/リール
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
説明
新規ご採用につきましては推奨いたしません。
PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため,交流電流の入力に最適です。
PS2505L-1, -4 は,PS2505-1, -4 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2505-1, -4, PS2505L-1, -4 は,高密度実装を必要とする各種インタフェース回路に最適です。
適用されたフィルター