特長
- AC 入力対応型
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
- 電流伝達率が高い(CTR = 200% TYP.)
- AC 入力対応型
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
- 電流伝達率が高い(CTR = 200% TYP.)
- 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
- エンボス・テーピング対応品:
PS2565L-1-F3 :2 000 個/リール
PS2565L2-1-E3:1 000 個/リール - 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
BSI 認定品:No. 7112/7420
SEMKO 認定品:No. 903238
NEMKO 認定品:No. P09210868
DEMKO 認定品:No. 314999
FIMKO 認定品:No. FI 25119
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862 (オプション対応いたします)
説明
PS2565-1 は,GaAs 赤外LED とシングル・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しています。
また,入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されていますので,交流電流入力に最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2565L-1 は,PS2565-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L1-1 は,PS2565-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2565L2-1 は,PS2565-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| VCEO max (mA) | 80 |
| IC max (mA) | 50 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| CTR (min)% | 80 |
| CTR (Max)% | 400 |
| IF at CTR (mA) | 5 |
| VCE at CTR (V) | 5 |
| SW tr Typ. (µs) | 3 |
| SW tf Typ. (µs) | 5 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) | Approved |
| I/O Type | AC/Single |
適用されたフィルター