Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
参考価格(米ドル)
サンプル
Vddc
Vddio
GPIOs (#)
Look-up Table (LUTs)
D Flip-flops (DFFs) (#)
BRAM (kbit)
Distributed Memory (kbit)
Vddio Domains (#)
LVDS Channels (#)
On-chip Oscillator
On-chip Oscillator Freq.
PLLs
Configuration Modes
Memory Type
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Sleep/Reset Mode Current (µA)
Static State Iddc (µA)
Special Features
2240個のLUT、40本のGPIO、LVDSサポート、OTP/SPI構成を備えた低消費電力FPGAをコンパクトパッケージで提供し、スペース制約のあるデジタル設計に対応しています
アクティブ
2041年 1月
1ku | $2.54
サンプル入手可能
1.05 - 1.15
1.71 - 3.465
40
2240
2240
64
10
2
3
Yes
50MHz / 3MHz
2
OTP, SPI Controller, SPI Target
OTP
-40 to +85°C
LQFN, WLCSP
48
3.241 x 2.575 0.35 pitch, 6.0 x 6.0 0.4 pitch
77
118
Sleep Mode,Fast Route,Bitstream AES Decryption,Boot Control
2240個のLUT、32本のGPIO、LVDSサポート、OTP/SPI構成を備えた低消費電力FPGAをコンパクトパッケージで提供し、スペース制約のあるデジタル設計に対応しています
アクティブ
—
1ku | $2.54
サンプル入手可能
1.05 - 1.15
1.71 - 3.465
32
2240
2240
64
10
2
3
Yes
50MHz / 3MHz
2
OTP, SPI Controller, SPI Target
OTP
-40 to +85°C
LQFN
40
5.0 x 5.0 0.4 pitch
77
118
Sleep Mode,Fast Route,Bitstream AES Decryption,Boot Control
1120個のLUT、40本のGPIO、LVDSサポート、OTP/SPI構成を備えた低消費電力FPGAをコンパクトなパッケージで提供し、スペース制約のあるデジタル設計に対応しています
アクティブ
2041年 1月
1ku | $2.05
サンプル入手可能
1.05 - 1.15
1.71 - 3.465
40
1120
1120
32
5
2
3
Yes
50MHz / 3MHz
1
OTP, SPI Controller, SPI Target
OTP
-40 to +85°C
LQFN, WLCSP
48
3.241 x 2.575 0.35 pitch, 6.0 x 6.0 0.4 pitch
77
118
Sleep Mode,Fast Route,Bitstream AES Decryption,Boot Control
1120個のLUT、19本のGPIO、OTP/SPI構成を備えた低消費電力FPGAをコンパクトなパッケージで提供し、スペース制約のあるデジタル設計に対応しています
アクティブ
2039年 5月
1ku | $1.67
サンプル入手可能
1.05 - 1.15
1.71 - 3.465
19
1120
1120
32
5
1
0
Yes
50MHz
1
OTP, SPI Controller, SPI Target
OTP
-40 to +85°C
STQFN
24
3.0 x 3.0 0.4 pitch
14
52
Sleep Mode
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Vddc
Enabled
Vddc
Vddio
Enabled
Vddio
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Look-up Table (LUTs)
Enabled
Look-up Table (LUTs)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Enabled
D Flip-flops (DFFs) (#)
BRAM (kbit)
Enabled
BRAM (kbit)
Distributed Memory (kbit)
Enabled
Distributed Memory (kbit)
Vddio Domains (#)
Enabled
Vddio Domains (#)
LVDS Channels (#)
Enabled
LVDS Channels (#)
On-chip Oscillator
Enabled
On-chip Oscillator
On-chip Oscillator Freq.
Enabled
On-chip Oscillator Freq.
PLLs
Enabled
PLLs
Configuration Modes
Enabled
Configuration Modes
Memory Type
Enabled
Memory Type
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Sleep/Reset Mode Current (µA)
Enabled
Sleep/Reset Mode Current (µA)
Static State Iddc (µA)
Enabled
Static State Iddc (µA)
Special Features
Enabled
Special Features
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます