メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの昇降圧コントローラ(外付けFET)は、バッテリ駆動アプリケーション向けに、高い信頼性と優れた性能をもたらすように設計されています。 独自の変調方式と高度なアルゴリズムを活用し、これらのコントローラはバッテリの健全性を維持しながら効率的な電力変換を確保します。 当社の双方向設計により追加のセンシング回路が不要となり、電力の活用を最適化してデバイスの寿命を延ばす堅牢な機能を備えています。

設計の柔軟性

設計の柔軟性

広い入力・出力電圧範囲に加え、出力電流の調整機能や設定可能な保護機能を備えており、バッテリ駆動システムの柔軟な設計を実現します。

優れたパフォーマンス

優れたパフォーマンス

独自の変調方式と高度な制御アルゴリズムにより、バッテリの健全性に配慮しつつ、高効率で信頼性の高い電力変換を実現します。

高出力対応

高出力対応

高出力電流への対応に加え、並列およびマルチフェーズ動作のサポートにより、追加のセンシング回路を必要としないスケーラブルな大電力設計を実現します。

Power Designerデバイス検索

PowerCompass™を搭載したマルチロードコンフィギュレータが、お客様の要件に合ったパーツの特定、ハイレベルなシステム解析およびカスタムリファレンスデザインを支援します。

入力

電源入力

出力(dc)

出力 1
出力 2
出力 3
出力 4

PowerCompassはACデザインについては、未サポートですが、サポートしている製品をウェブサイトでご紹介します。

製品ページを見る

入力電圧源

電源入力

機能/アプリケーション

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。