メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RZ/A スタートアップ

このページでは、評価ボードの入手方法、およびソフトウェアのダウンロードと実行方法について説明します。 以下からご使用になる製品(RZ/A2MまたはRZ/A1グループ)を選択してください。

RZ/Aシリーズの詳細はこちらをご覧ください。

RZ/A2M MPU with DRP

DRP搭載RZ/A2Mは、簡単に導入して稼動させることができます。


Step 1:評価ボードの入手

RZ/A2M Evaluation Board Kit は、RZ/A2Mの評価に最適なボードキットです。 MIPIカメラモジュール、ディスプレイ接続用の表示出力ボード、および J-Link Liteデバッグエミュレータが含まれています。 開封後すぐに RZ/A2Mの評価を開始できます。

RZ/A2M Evaluation Board Kit の入手

rz-a2m-stream-it-board


ステップ2: ソフトウェアをダウンロードする。

RZ/A2M Software Package は、DRP、カメラ入力、ディスプレイ出力、画像品質調整など、RZ/A2Mの各種機能をサポートするソフトウェア開発キットです。 本パッケージには、RZ/A2M向けのデバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーション、およびリアルタイムOS(FreeRTOS)が含まれます。

基本パッケージには各種IP向けのドライバソフトウェアおよびそれらを使用するサンプルアプリケーションが含まれており、アプリケーションパッケージは特定用途に特化した構成となっています。

ご利用になる機能に応じて、適切なパッケージを選択してダウンロードしてください。


Step 3:ソフトウェアの実行

RZ/A2M Software Packageに含まれるサンプルプログラムのいずれかを選択し、実行してください。 各サンプルには、対応するアプリケーションおよび実行可能なソースコードが含まれています。

同梱サンプルプログラム

 


RZ/A1

RZ/A1 MPUは、すぐに使い始めることができます。


Step 1:評価ボードの入手

RZ/A1評価ボードには、使用するデバイスに応じて、RZ/A1LU搭載の「Stream It!-RZ」と、RZ/A1H向けの「Renesas Starter Kit+」の2種類が用意されています。

これらのキットは、カメラ入力、LCDディスプレイ出力、イーサネット接続などのアプリケーションの開発および評価を目的として設計されています。

LCDディスプレイモジュールやJ-Link Liteデバッグエミュレータなどを同梱しており、開封後すぐに使用できます。

STREAM IT! RZ の入手 RZ

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hの入手


ステップ2: ソフトウェアをダウンロードする。

Software Packageをダウンロードしてください。 本パッケージは、カメラ入力およびLCD出力をサポートする RZ/A1向けの無償ソフトウェア開発キットです。

本キットには、デバイスドライバ、ミドルウェア、およびサンプルプログラムが含まれています。

RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット

RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キット

rz-stream-it-kit-boxrz-development-tools

Step 3:ソフトウェアの実行

ご使用の前に、以下のドキュメントをご参照ください。