メインコンテンツに移動

概要

説明

Stream It!- RZは、RZ/A1LUとのカメラ入力、LCDディスプレイ、イーサネット接続などのアプリケーションの開発および評価用の開発キットです。 また、あらかじめ付属のDVDにストリーミングやWebサーバーのデモの実行ファイルを添付しており、RZ/A1LUを素早く評価することができます。

Stream It!を始める(RZ/A Start-up ページ)

構成

  • メインボード
  • タッチ/TFT モジュール (4.3 インチ)
  • カメラモジュール
  • JTAG オンチップデバッガ
  • クイックスタートガイド
  • CDROM (ユーザーズマニュアル, デモアプリ他収録)

Stream-it! - RZ-V2 Quick Start Guide (PDF)

特長

  • RZ/A1LU (R7S72103) CPU : 最大動作周波数 400MHz, 内蔵RAM 3MB, 208ピン 0.5mmピッチ QFP
  • SDRAM 32MB, シリアルフラッシュメモリ 64MB x 2
  • コネクタ
    • SDカードスロット 1 個
    • LANコネクタ (RJ-45) 1 個
    • USB シリーズA レセプタクル : 1 個
    • ユーザデバッグインタフェースコネクタ(ARM JTAG 20)1 個
    • 4穴 オーディオ用ミニジャック (φ3.5) 3 個
    • CMOSカメラコネクタ 1 個
    • シリアルポートコネクタ (USB Micro-B : 電源入力) 1 個
  • LED : 電源表示用 1 個, ユーザLED 1 個

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。

ビデオ&トレーニング

Welcome to this demonstration of TES Guiliani on Renesas new solution kit Stream it! - RZ-V2.0. The Stream it! - RZ-V2.0 is based on RZ/A1-LU MPU, which runs at 400MHZ, provides 3MB of embedded SRAM and is optimized for HMIs from the ground up.

パートナー情報

ハードウェア

パートナ名コンポーネント
NDKCrystal Units (32kHz, 25MHz, 48MHz)
MacronixSerial Flash memory (64MB)
Wurth ElectronikConnectors, headers, inductors, switches etc.
ON SemiconductorPower switch, EEPROM, ESD protection, Reset monitor
WinbondHigh-speed SDRAM (32MB)
SEGGERDebug probes

ソフトウェア

パートナ名ソフトウェア
Consilient Technologiesh.264,AAC
Oryx EmbeddedTCP/IP, Web server, Web radio
FreeRTOSOperating System used for demo software
SEGGERRTOS, Middleware, Security and communication stack for RZ/A