メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

株式会社 アサヒ電子研究所 AIC-Rカメラモジュール

プロバイダ

説明

「AIC-R」は、Full HDに対応したボードレンズ付きカメラモジュールです。Pixelplus社製のISP内蔵CMOSイメージセンサを搭載し、AIアプリケーションに必要な高感度・高画質・低消費電力に加えて、HDR機能をサポートすることで様々な撮影環境下でも高い認識精度を実現します。 本モジュールはRZ/V2L-EVKITで動作するドライバも一緒に提供することで、Vision-AIアプリケーションの開発を加速します。また、日本国内で製造しており長期安定供給、少数サンプルから量産まで対応可能です。

画像
株式会社 アサヒ電子研究所 AIC-Rカメラモジュール

特長

  • 有効画素数:Full HD (200万画素, 1924x1084)
  • フレームレート:30fps
  • 出力フォーマット: YUV422
  • インターフェース:MIPI CSI-2
  • ISP機能:AWB/AGC/AEC/HDR/Flicker
  • 外形寸法:30mm×30mm

製品比較

アプリケーション

  • ヘルメット・安全ベストの着装判定
  • 医療用・民生用などカメラ画像処理
  • 社会インフラ機器(ATM、受付端末、券売機、改札機等)の顔認証・人数カウント
  • 産業機器(FA画像処理装置等)、ワーク検査、不良検出、動線監視
  • 野生動物・害獣判定