概要
説明
e-CAM20_CURZ is a Full HD color global shutter camera based on Renesas RZ/V2L, RZ/G2L, RZ/G2LC, and RZ/G2UL processors. This camera is based on the 1/2.6" AR0234CS CMOS image sensor from onsemi®. e-CAM20_CURZ can be interfaced directly to the CN1 connector of the Renesas RZ/V2L development kit.
特長
- Full HD at 65fps
- HD at 120fps
- Global shutter color camera
- Fixed focus
- Onboard high-performance ISP
- Plugs directly to Renesas' RZ/V2L development kit
製品比較
アプリケーション
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
| Software title | Software type | 会社名 |
|---|---|---|
| クイックコネクトプラットフォーム QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。 | Software and Hardware Development Tools | ルネサス |
1件 | ||