概要
説明
RA8T1グループは、最大480MHzのArm® Cortex®-M85コアベースにHelium™テクノロジとTrustZone®をサポートし、モータやインバータの制御用に最適化された周辺機能を備えた32ビットマイコンです。 RA8T1グループは、最大2MBの大容量フラッシュメモリ、TCMを含む1MBのSRAM、PWMタイマ、アナログ機能、各種通信機能を集積し、高度なセキュリティ機能と安全機能もサポートしています。 RA8T1グループは、その高い性能と豊富な機能により、ユーザシステムの高度なモータ制御や機能追加を可能にします。 RA8T1グループは、FSP(Flexible Software Package)やパートナーエコシステム、モータ制御評価キット、ソフトウェア、ツールをサポートしています。
特長
- 480MHzのArm Cortex-M85、HeliumテクノロジとTrustZoneをサポート
- 1MBもしくは2MBのデュアルバンク・フラッシュメモリと1MBのSRAM(TCMを含む)
- 12KBデータフラッシュおよび1KBスタンバイSRAM
- 32KB I/Dキャッシュ
- 14チャネルPWMタイマと4チャネル低消費電力タイマ
- 12ビットA/Dコンバータ、3チャンネル サンプル&ホールド付き
- 12ビットD/Aコンバータと高速アナログコンパレータ
- イーサネットMAC、DMAコントローラ付き
- USB2.0フルスピード・デバイス/ホスト
- CAN FD
- SD/MMCホストインタフェース
- SPI/I2C/I3Cマルチマスタインタフェース
- シリアルコミュニケーションインタフェース (UART、簡易SPI、簡易I2C)
- ルネサス暗号エンジン(RSIP-E51A)
- FSBL(ファーストステージブートローダ)用イミュータブルROM
- 100ピンから224ピンのパッケージ展開
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
SEGGER J-Link and J-Trace PRO J-Linkデバッグプローブは、その優れた性能、堅牢性、および使いやすさにより、今日の市場で最も優れたデバッグプローブとして広く認識されています。
|
Emulator | SEGGER |
IAR Embedded Workbench for Arm IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) は、Arm向けの包括的な開発環境を提供します。迅速でコンパクトなコードを生成し、コードを完全に管理することができます。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Arm® Keil® MDK Arm® Keil® MDK is a comprehensive software development solution for Arm-based microcontrollers, including RA Family MCUs, containing all the components that you need to create, build, and debug embedded applications.
|
IDE and Coding Tool | Arm® Keil® MDK Arm® |
モータ対応開発支援ツール QE for Motor マイコンのモータ用ソフトウェアの開発において、モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を簡単に行え、Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析ができる開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX,RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
RA スマート・コンフィグレータ RAスマート・コンフィグレータ(RA SC)はRAファミリMCUのソフトウェア(BSP、ドライバ、RTOSおよびミドルウェア)を構成できる、デスクトップアプリケーションです。このRA SCを使用することで、パートナー製IDEを使うことが可能になります。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family.
|
Imaging | SEGGER |
Security Key Management Tool ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール
ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
14件
|
サンプルコード
ボード&キット
Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T1 MCU Group
MCK-RA8T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA8T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
Renesas Flexible Motor Control CPU Board for RA8T1 MCU Group
本製品はRA8T1を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA8T1を使ったモータ制御を簡単に実現できます。また本ボード単体でのRA8T1 MCU評価が可能です。
対応する通信ボードを使うことで、CPUボードをPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能です。
- 対応インバータボード
MCI-LV-1 (P/N: RTK0EM0000S04020BJ) - 対応通信ボード
MC-COM (P/N: RTK0EMXC90S00000BJ)
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Watch an unboxing and overview of the RA8 series evaluation kits, including several example projects. The RA8 series kits can help you quickly develop proofs of concept for resource-constrained AIoT edge and endpoint devices.
ニュース&ブログ
ブログ
2024年1月30日
|
ブログ
2023年10月31日
|
ブログ
2022年10月13日
|
ブログ
2022年1月28日
|