特長
- 柔軟な電源管理と効率
- 広い入力電圧範囲:3V〜18V
- 調整可能なスイッチング周波数:300kHz〜1MHzまたは固定500kHz
- 性能最適化のための内部または外部ループ補償
- 高効率:500kHzで1A〜3Aで≥90%
- 高度な制御および保護機能
- 温度および放射線に対する1%の基準電圧精度
- 正および負の過電流、過電圧、低電圧、および過熱保護
- 安定性を最適化するための調整可能なスロープ補正
- スイッチング周波数依存ソフトスタートにより、制御されたパワーアップを実現
- 耐放射線性と高信頼性設計
- ルネサスのRad TolerantスクリーニングおよびQCIフロー(R34TB0004EU)の認定
- TID放射線ロット受入試験(RLAT)(LDR:0.01rad(Si)/s)
- ISL73007M30VEZ:30krad(Si)
- ISL73007M50VEZ:50krad(Si)
- SEE特性評価
- 46MeV•cm²/mgでVIN = 18VおよびVCC = 6.2Vの場合、DSEEなし
- SEFI<2.5μm² 46MeV•cm²/mg
- SET<2.0% 46MeV•cm²/mg
説明
このISL73007Mは、3V〜18Vの入力電圧範囲で最大3Aの出力電流を供給する、RAD TolerantのPOL(Point-of-Load)降圧レギュレータです。 定周波数ピーク電流モード制御アーキテクチャを備えており、高速過渡応答と信頼性の高いパフォーマンスを保証します。 このレギュレータは内部または外部のタイプII補償を提供し、設計者がシステム要件に基づいて安定性と性能を最適化できるようにします。
このISL73007Mは、固定の内部500kHzスイッチング周波数と外部でプログラム可能な発振器の両方をサポートしており、抵抗1本で周波数を300kHzから1MHzまで調整できます。 これにより、設計者は、事前定義された周波数を使用するか、スイッチング特性を微調整して、特定のアプリケーションに合わせて効率と性能を最適化できます。
このデバイスは、ハイサイドPチャネルおよびローサイドNチャネルFETを統合しているため、外付け部品数が削減され、パワー段の設計が簡素化されます。 また、プリセット低電圧、過電圧、過電流保護、パワーグッド表示、ソフトスタート、過熱保護など、包括的な保護機能も備えています。
高信頼性アプリケーション向けに設計されたこのISL73007Mは、-55°C〜+125°Cの温度範囲で動作し、露出パッドヒートシンクを備えた28ピンHTSSOPパッケージに収められており、効率的な放熱性能をサポートします。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Rating | Space |
| Control Mode | Peak Current Mode |
| IOUT Rail 1 (max) (A) | 3 |
| No-Load Operating Current | 35 mA |
| Outputs (#) | 1 |
| Quiescent Current | 0.13 |
| Supply Voltage Rail 1 (min) (V) | 3 |
| Supply Voltage Rail 1 (max) (V) | 18 |
| Switching Frequency (min) (kHz) | 300 |
| Switching Frequency (max) (kHz) | 1000 |
| VOUT Rail 1 (min) (V) | 0.6 |
| VOUT Rail 1 (max) (V) | 16 |
| Temp. Range (°C) | -55 to +125 |
| TID LDR (krad(Si)) | 30, 50 |
| DSEE (MeV·cm2/mg) | 46 |
| Flow | RT Plastic |
| Qualification Level | Radiation Tolerant Plastic |
| Die Sale Availability? | No |
| PROTO Availability? | No |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TSSOP-EP | 9.7 x 4.4 x 0.90 | 28 | 0.7 |
製品比較
![]() | ![]() | ||||
| ISL73007M | ISL70001ASEH | ISL70003ASEH | ISL71001M | ISL73007SEH | |
| Supply Voltage Rail 1 (min) (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Supply Voltage Rail 1 (max) (V) | 18 | 5.5 | 13.2 | 5.5 | 18 |
| Switching Frequency (min) (kHz) | 300 | 1000 | 300, 500 | 1000 | 300 |
| Switching Frequency (max) (kHz) | 1000 | 1000 | 300, 500 | 1000 | 1000 |
| IOUT Rail 1 (max) (A) | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 |
アプリケーション
- FPGA、DSP、およびMCU電源レール
- 高速データ処理・通信システム
- 衛星ペイロードとアビオニクス
適用されたフィルター