メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

高信頼性スイッチングレギュレータ(FET内蔵)

ルネサスの高信頼性スイッチングレギュレータは、内蔵パワーMOSFETによる高効率DC/DC電力変換を提供し、コンパクトで宇宙用途に最適化されたソリューションを実現します。 宇宙環境の厳しい要求に対応する設計により、電源システム設計を簡素化しつつ、卓越した性能と信頼性を提供します。 ルネサスは、QML-V、QML-V相当、QML-P、QML-P相当、RTプラスチックなどの多くのスクリーニングフローに対応した製品を提供しています。 どのフローが適用されるかは、製品のデータシートをご参照ください。

設計の簡素化

設計の簡素化

内蔵コントローラとパワーステージにより外付け部品を最小化し、設計の複雑さを軽減。宇宙グレード電源ソリューションの迅速な導入を可能にします。

高電力密度

高電力密度

高効率の統合パワーステージにより優れた電力密度を実現し、衛星システムの PCB 制約に配慮しながら性能を最適化します。

宇宙向けの設計

宇宙向けの設計

宇宙用途向けに設計されたこれらのレギュレータは、SEEおよびTIDの影響を抑え、追加設計なしでミッションクリティカルな信頼性を実現します。