メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

このISLDDR4DEMO1ZはDDR4メモリの放射線耐性電源ソリューションを示すことを目的としています。 このボードは、ISL71001M、ISL73007M、ISL75055Mの構成によるDDR4に必要な VDDQ、VPP、VTT、VREF 電源レールを供給するためのRenesasの放射線耐性(RT)プラスチック電源評価ボードです。

このボードには、複数の電源ソリューションを評価するために必要なすべてのテストポイントと接続が備わっています。 VDDQ および VTT 過渡応答を評価するためのオンボード過渡回路も含まれています。

このISLDDR4DEMO1ZはDDR4電源のための正確で完全に適合した放射線耐性ソリューションを示しています。

特長

  • 完全なプラスチックパッケージソリューション
  • 完全認定された耐放射線電源ソリューション
  • すべてのDDR4準拠電源レール用のレギュレーターを含みます
  • VDDQおよびVTT用のオンボード負荷過渡応答評価装置
  • 総面積: 3178mm2

使用製品

サンプル&ご購入

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。