メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 高度なリニアデジタル変調方式
    • 優れた負荷対効率プロファイルのためのPFMモードによる自動位相加算/ドロップ
    • オプションのダイオード・ブレーキによるデュアル・エッジ変調で過渡応答を高速化
    • 優れたVOUT遷移性能
    • 優れた高周波電流バランスのためのゼロ・レイテンシー合成電流制御
  • 出力あたり0~12相の柔軟な位相割り当て
  • 高密度設計のための最大2MHzのスイッチング周波数動作
  • 差動リモート電圧センシングにより、負荷、ライン、温度にわたって±0.5%のクローズド・ループ・システム精度をサポート
  • 優れた負荷-ライン・レギュレーションと正確なOCPのための高精度電流検出
    • ルネサスのスマートパワーステージ(SPS)デバイスをフルレンジでサポート
  • 包括的な故障管理により、高信頼性システムを実現
    • パルス単位(フェーズ毎)および合計出力電流制限
    • 故障インジケータによるブラックボックス・ステータス記録機能
  • PowerNavigatorを使用した直感的なコンフィギュレーション
  • SMBus/PMBus V1.3互換
  • デバイスの不揮発性メモリ(NVM)に最大16のユーザー設定を保存可能

説明

ISL68229は、PMBus V1.3/AVSBusインタフェースをサポートするデジタル3出力多相(X+Y+Z≦12)PWMコントローラです。このコントローラは、3つの出力(X、Y、Z)で最大12相までの任意の相割り当てをサポートするように構成できます。例えば、10+1+1、10+2、8+2+1、1+1、または12+0構成として単一出力動作もサポートされます。電力密度の向上とPMBus V1.3インタフェースのサポートにより、このデバイスは厳しい電源要件にも対応できます。

ISL68229は、ルネサス独自のデジタル合成電流変調方式を採用し、過渡応答、チューニングの容易さ、全負荷範囲にわたる効率の業界最高の組み合わせを実現しています。ダイオードエミュレーションと自動位相加算/ドロップ機能により、負荷条件に関係なくコンバータから最大効率を引き出すことができます。直感的なRenesas PowerNavigator™を使用して、デバイスの設定と監視を行うことができます。

最小限の外付け部品、容易なコンフィギュレーション、堅牢な故障管理、高精度のレギュレーション機能により、高性能多相レギュレータの実装がかつてないほど容易になりました。

パラメータ

属性値
Outputs (Max) (#)3
Phases (Max)12
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage (Max) (V)18
Output Voltage (Max) (V)3.05
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1080
Bias Voltage Range (V)3.135 - 3.465
Parametric ApplicationsDDR Memory Solutions, Artificial intelligence/accelerator cards (FPGA, ASIC), Network Equipment, Server/storage equipment, Telecom/datacom equipment, POL Power Supplies (memory, DSP, ASIC, FPGA)
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN8.0 x 8.0 x 0.85680.4

アプリケーション・ブロック図

Power delivery system for AI accelerator card block diagram features multiphase power architecture with high-efficiency power ICs.
AIアクセラレータカード用電源供給システム
多相電源システムは、AIアクセラレータカード向けに1V未満の高電流電源を供給し、コンパクトな設計と高い電力密度を実現します。

その他アプリケーション

  • DDRメモリー・ソリューション
  • 人工知能/アクセラレータカード(FPGA、ASIC)
  • ネットワーク機器
  • サーバー/ストレージ機器
  • テレコム/データ通信機器
  • ポイント・オブ・ロード電源(メモリ、DSP、ASIC、FPGA)

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL68229IRAZ-TActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
VFQFPN1ku | $5.0368#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIA, TAIWANTAIWAN
ISL68229IRAZLast Time BuyN/A在庫切れRoHS:EN
VFQFPN1ku | $5.0368#Tray3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIA, TAIWANTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。