Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Function
Switching Capacity
PCM Highways (#)
PCM Rate (Mbps)
Rate Matching
Pkg. Type
256 x 256 TSI, 8 I/O at 2Mbps, Variable/Constant Delay, 3.3V
—
アクティブ
1ku | $5.24
サンプル入手可能
TSI
256 x 256
8
2
No
TQFP
32K X 32K TSI, 64 I/O at 2/4/8/16 or 32Mbps, Rate-Matching, 3.3V
—
アクティブ
1ku | $63.02
利用できません
TSI
32K x 32K
64
2
Yes
PBGA
16K x 16K TSI, 64 I/O at 2/4/8/16 or 32Mbps, Rate-Matching, 3.3V
—
アクティブ
1ku | $64.03
利用できません
TSI
16K x 16K
64
2
Yes
PBGA
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Function
Enabled
Function
Switching Capacity
Enabled
Switching Capacity
PCM Highways (#)
Enabled
PCM Highways (#)
PCM Rate (Mbps)
Enabled
PCM Rate (Mbps)
Rate Matching
Enabled
Rate Matching
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます