メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

A ST-BUS® compatible digital switch controlled by a
microprocessor which can handle from 128 x 128 to 32K x 32K inputs to multiple outputs.

パラメータ

属性値
FunctionTSI
Switching Capacity32K x 32K
PCM Highways (#)64
PCM Rate (Mbps)2
Rate MatchingYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PBGA17.0 x 17.0 x 1.762081
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
72V73273BBGActiveN/AOut of StockPBGA1ku | $63.02208#Tray3090#Yese1 SnAgCu-40 to 85°CPHILIPPINESTAIWAN, USA
72V73273BBG8Last Time BuyN/AOut of StockPBGA208#Reel31000#0Yese1 SnAgCu-40 to 85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。