メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

A ST-BUS® compatible digital switch controlled by a
microprocessor which can handle from 128 x 128 to 32K x 32K inputs to multiple outputs.

パラメータ

属性
FunctionTSI
Switching Capacity16K x 16K
PCM Highways (#)64
PCM Rate (Mbps)2
Rate MatchingNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PBGA17.0 x 17.0 x 1.762081

適用されたフィルター