警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
説明
A ST-BUS® compatible digital switch controlled by a
microprocessor which can handle from 128 x 128 to 32K x 32K inputs to multiple outputs.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | TSI |
| Switching Capacity | 512 x 512 |
| PCM Highways (#) | 16 |
| PCM Rate (Mbps) | 2 |
| Rate Matching | No |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFP | 14.0 x 14.0 x 1.4 | 100 | 0.5 |
適用されたフィルター