メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

A ST-BUS® compatible digital switch controlled by a
microprocessor which can handle from 128 x 128 to 32K x 32K inputs to multiple outputs.

パラメータ

属性値
FunctionTSI
Switching Capacity256 x 256
PCM Highways (#)8
PCM Rate (Mbps)2
Rate MatchingNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP14.0 x 14.0 x 1.4640.8
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
72V70190PFGActiveAvailableIn StockTQFP1ku | $5.2464#Tray3Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWANTAIWAN, USA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。