メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • バッテリ寿命の向上
    • ディープスリープモード時で1.3μA IQ
  • ストレージと低消費電力動作に最適化された省電力モード
  • 複数のウェイクアップソースをサポートし、ユーザーの柔軟性を最大化
  • 充電器とパワーパス管理
    • 急速充電:500mA(最大)プログラム可能な充電電流
    • プログラム可能なプリチャージ、急速充電、終端条件
    • ダイナミックなパワーパス
    • 適応電源電圧に対応し、消費電力を最小化
  • 4出力0.5V~1.85V SIMO、合計400mA
  • LDO 4個
    • LDO1/2 VOUT:0.5V~1.2V、IOUT:100mA(最大)
    • LDO3 VOUT:1.8V、IOUT:20mA(最大)、IQ = 300nA(標準)
    • LDO4 VOUT:1.2V~3.3V、IOUT:100mA(最大)
  • 保護機能
    • 過電圧保護
    • サーマルシャットダウン保護
    • 過放電保護
  • LEDドライバ電流シンク
  • 高い統合性と構成可能性
    • I2C対応バッテリモニタ
    • 充電状態モニタ
    • 0.35mmボールピッチの小型7x7 WLCSPパッケージ

説明

DA9098は高集積、コンフィギュラブル、超低静止電流の充電器PMICで、TWSシステム(ヒアラブル)、ウェアラブル、その他の小型リチウムイオン電池動作アプリケーションのニーズを満たすように設計されています。 パワーパスマネージャー(PPM)を備えた500mAリニアバッテリ充電器、総電流400mAを供給可能な4出力SIMO、4個のLDO、3チャンネルLEDドライバを搭載しています。 そのコンパクトなWLCSPパッケージで、DA9098は堅牢な保護機能の完全なセット、ウォッチドッグ、システムの柔軟性のための追加GPIO、およびI2Cコントロールを提供します。

DA9098は、急速充電サイクルのために最大500mAの充電電流を供給し、デバイスがアイドル状態でも動作中でもバッテリ寿命を最適化するためにいくつかの省電力モードを提供します。 プログラム可能な充電プロファイルとダイナミックなパワーパス管理により、システムとバッテリ間の効率的な電流配分を確保し、急速充電を実現します。 さらにDA9098は、バッテリ電圧、充放電電流、温度管理をオンデマンドで監視できるバッテリモニタが含まれています。 小型バッテリの用途に適しています。

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Product TypeMPU
Total step-down DC/DC converter channels (#)8
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)0.4
Outputs (#)8
Function4-ch SIMO + 4 LDO PMIC
Comm. InterfaceI2C
Battery InterfaceYes
GPIOs (#)4
Integrated Battery ChargerYes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP2.53x2.53490.35

製品比較

DA9098DA9233DA9232DA9230DA9231
Output Current Max (A)0.40.060.060.30.3
LDOs41001
Output Voltage Range0.5 - 1.850.6 - 1.90.6 - 1.90.6 - 1.90.6 - 1.9
Function4-ch SIMO + 4 LDO PMIC2-ch PMIC1-ch PMIC1-ch PMIC2-ch PMIC
Pkg. TypeWLCSPWLCSPWLCSPWLCSPWLCSP

アプリケーション

  • TWSシステムとヒアラブル
  • ウェアラブル機器:ワイヤレスヘッドホン、フィットネストラッカー、スマートウォッチ
  • ホームオートメーション機器:煙探知機、スマートサーモスタット、スマートドアロック
  • 健康監視医療アクセサリ
  • 充電式玩具
  • 高効率、超低消費電力アプリケーション
型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)
DA9098-AJGT2ActiveAvailable在庫切れWLCSP49#110000#Yes-40 to +85°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。