メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 温度範囲:-40℃~+125°C
  • 相対精度(2点校正時):±0.5°C(-40°C~105°C)、±1°C(105°C~125°C)
  • 製造プロセス:TSMC T40LP

説明

AT40LTPS00002027T36A0は、LSI(大規模集積回路)温度に応じたアナログ電圧を出力するアナログ出力バッファ付き温度センサIPです。 本センサIPは、TSMCのT40LP(40nm Low Power(LP))プロセス技術を採用しています。

パラメータ

属性値
Product CategoryTemperature Sensor
MethodAnalog Out
ProcessTSMC T40LP
Analog Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Digital Supply Voltage (V)1.04 - 1.26
Temp. Range (°C)-40°C to 125°C
型名状態MethodProcessTemp. Range (°C)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)
AT40LTPS00002027T36A0ActiveAnalog OutTSMC T40LP-40°C to 125°C2.7 - 3.61.04 - 1.26