メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 変換方式:SAR(逐次比較型)
  • 分解能:12/10/8ビットから選択可能
  • 変換時間:0.4μs
  • DNL(微分非直線性):-1LSB(最小)~+1LSB(最大)
  • INL(積分非直線性):-2LSB(最小)~+2LSB(最大)
  • アナログ電源電圧:VCCA = 2.7V~3.6V
  • アナログ入力範囲:0V~VREF(シングルエンド入力、マルチプレクサ非搭載)
  • 製造プロセス:TSMC CLN40LP

説明

AT40LADC000112206BSAA1は、TSMC CLN40LP(CMOS Logic Node 40nm Low Power)プロセスで実現した、12ビット、2.5MSPS、3V動作、変換時間0.4µsのSAR(逐次比較)A/DコンバータIPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryADC
MethodSuccessive Approximation Register
ProcessTSMC CLN40LP
Analog Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Digital Supply Voltage (V)1.04 - 1.26
Temp. Range (°C)-40°C to 125°C
Number of Channels1
Conversion Rate (Max) (kSPS)2500
No-Load Operating Current0.7mA (Typ.), 1.1mA (Max.)
型名状態MethodProcessNumber of ChannelsConversion Rate (Max) (kSPS)No-Load Operating CurrentAnalog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Temp. Range (°C)
AT40LADC000112206BSAA1ActiveSuccessive Approximation RegisterTSMC CLN40LP12500kSPS0.7mA (Typ.), 1.1mA (Max.)2.7 - 3.61.04 - 1.26-40°C to 125°C