メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 温度範囲:-40℃~+125°C
  • 相対精度:±3°C(2点キャリブレーション時)
  • 分解能:12ビット
  • 製造プロセス:TSMC 28HPC+

説明

AT28_TPS0000AB3K16T20Aは、A/Dコンバータ(ADC)内蔵温度センサIPです。LSI(大規模集積回路)の温度に応じたデジタルコードを出力します。 本センサIPは、TSMC 28HPC+(28nm High-Performance Compact Plus)プロセスで実現されています。

パラメータ

属性値
Product CategoryTemperature Sensor
Method12bits Digital Out
ProcessTSMC 28HPC+
Analog Supply Voltage (V)1.62 - 1.98
Digital Supply Voltage (V)0.9 - 1.08
Temp. Range (°C)-40°C to 125°C
型名状態MethodProcessTemp. Range (°C)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)
AT28_TPS0000AB3K16T20AActive12bits Digital OutTSMC 28HPC+-40°C to 125°C1.62 - 1.980.9 - 1.08