メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 温度範囲:-40℃~+125°C
  • 相対精度:±7°C(-40°C~80°C)、±6°C(80°C~125°C)
  • 製造プロセス:T28HPC+

説明

AT28_TPS0000AB3K16T20A_NOADCは、LSI温度に応じたアナログ電圧を出力するアナログ出力バッファ付き温度センサIPです。 本センサIPは、TSMCのT28HPC+(High-Performance Compact Plus)プロセス技術を採用しています。

パラメータ

属性値
Product CategoryTemperature Sensor
MethodAnalog Out
ProcessTSMC T28HPC+
Analog Supply Voltage (V)1.7 - 1.9
Digital Supply Voltage (V)0.98 - 1.08
Temp. Range (°C)-40°C to 125°C
型名状態MethodProcessTemp. Range (°C)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)
AT28_TPS0000AB3K16T20A_NOADCActiveAnalog OutTSMC T28HPC+-40°C to 125°C1.7 - 1.90.98 - 1.08