メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ループフィルタ内蔵
  • VCO動作周波数範囲:900MHz~1,800MHz
  • 出力周波数範囲:900MHz~1,800MHz
  • 入力周波数範囲:12MHz~192MHz
  • 逓倍比(出力周波数/位相周波数検出器(PFD)周波数)
    • 60~120
  • 分周器
    • 7ビットフィードバック分周器、3ビット入力分周器
  • パワーダウンモード
  • ポスト分周器による複数出力対応
  • スペクトラム拡散クロック(SSC)機能
    • 拡散方式:センタースプレッド/ダウンスプレッド
    • 変調周波数:3kHz~30kHz
    • 変調度:1%~3%(ピークツーピーク)
  • スタンバイ(STBY)シーケンスの制約なし
  • 製造プロセス:TSMC 28nm HPC+

説明

AT28_PLL0001SG1P8G18V1Bは、TSMC HPC+(High-Performance Compact Plus)28nmクラスプロセス技術を採用した、SSCG(スペクトラム拡散クロックジェネレータ)向けの1.8GHzアナログPLL(位相ロックループ)IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC 28nm HPC+
VCO Operating Range (MHz)900 - 1800
Input Freq (MHz)12 - 192
Output Freq Range (MHz)900 - 1800
Analog Supply Voltage (V)1.62 - 1.98
Digital Supply Voltage (V)0.935 - 1.08
Spread SpectrumYes
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessVCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
AT28_PLL0001SG1P8G18V1BActiveTSMC 28nm HPC+900 - 180012 - 192900 - 18001.62 - 1.980.935 - 1.08Yes-40°C to +125°C