メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 32.768kHzクロック生成(水晶振動子使用)
  • 外部クロック入力モード(XOUT/XBYP)対応
  • クロックノイズフィルタ非搭載
  • パワーダウンモード対応
  • 帰還抵抗(Rfb)内蔵
    • 帰還抵抗(Rfb)切断可能
  • ダンピング抵抗(Rd)および内蔵コンデンサ非搭載
  • 電源電圧
    • アナログ:1.60V~1.98V
  • 外付け水晶振動子の負荷容量(CL):4pF~12.5pF
  • 製造プロセス:TSMC T22ULP

説明

AT22PXTL0000F32KV18A0は、TSMCのT22ULP(22nm Ultra-Low Power)プロセス技術を採用した、32kHzクロック生成向けの水晶発振器(Xtal)IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryCrystal Oscillator
MethodWith External Xtal
ProcessTSMC T22ULP
Input Freq (MHz)0.032768 - 0.032768
Output Freq Range (MHz)0.032768 - 0.032768
Analog Supply Voltage (V)1.6 - 1.98
型名状態MethodProcessInput Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)
AT22PXTL0000F32KV18A0ActiveWith External XtalTSMC T22ULP0.032768 - 0.0327680.032768 - 0.0327681.6 - 1.98