メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ループフィルタ内蔵
  • VCO動作周波数範囲:560MHz~1,190MHz
  • 出力周波数範囲(CLKOUT):40MHz~1,190MHz
  • 入力周波数範囲(CLKIN):10MHz~170MHz
  • 相周波数検出器(PFD)比較周波数:10MHz~85MHz
  • 逓倍比(CLKOUT/PFD):14、28、56
  • 分周器
    • 4ビットフィードバック分周器(N分周器)
    • 2ビット入力分周器(M分周器)
    • 4ビット出力分周器(P分周器)
  • OUTLOOPによるフィードバックループ選択機能
  • パワーダウンモード
  • SSC入力非対応
  • 電源投入シーケンスの制約なし
  • スタンバイ(STBY)シーケンスの制約なし
  • 製造プロセス:TSMC T22ULP

説明

AT22PPLL0001SK1190M18V1は、TSMC T22ULP(22nm Ultra-Low Power)プロセス技術を採用した、スキュー調整向けの1.2GHzアナログPLL(位相ロックループ)IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC T22ULP
VCO Operating Range (MHz)560 - 1190
Input Freq (MHz)10 - 170
Output Freq Range (MHz)40 - 1190
Analog Supply Voltage (V)1.6 - 1.98
Digital Supply Voltage (V)0.81 - 0.99
Spread SpectrumNo
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessVCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
AT22PPLL0001SK1190M18V1ActiveTSMC T22ULP560 - 119010 - 17040 - 11901.6 - 1.980.81 - 0.99No-40°C to +125°C