メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 電源電圧:最小 = 0.81V、標準 = 0.9V、最大 = 1.05V
  • 動作温度(Tj):-40°C~+125°C
  • DCO動作周波数範囲:900MHz~3,000MHz
  • 出力周波数範囲:56.25MHz~3,000MHz
  • 入力周波数範囲:8MHz~192MHz
  • 逓倍比
    • 出力周波数/入力周波数:0.293~375
  • フラクショナル逓倍対応
  • SSC変調周波数:3kHz~30kHz(目標値)(ディザ周波数モード)
  • SSC変調度:
    • ダウンスプレッド:0.25%~3.0%(ディザ周波数モード)
    • センタースプレッド:±0.125%~±1.5%(ディザ周波数モード)
  • 分周器
    • 21ビットフィードバック分周器(N分周器)
    • 4ビット入力分周器(M分周器)
    • 3ビット出力分周器(P分周器)
  • 外付けデバイス不要
  • 製造プロセス:TSMC T22ULP

説明

AT22PPLL0000SGDC3000M18V1は、TSMC T22ULP(22nm Ultra-Low Power)プロセス技術を採用した、SSCG(スペクトラム拡散クロックジェネレータ)向けの3GHzオールデジタルPLL IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC T22ULP
DCO Operating Range (MHz)900 - 3000
Input Freq (MHz)8 - 192
Output Freq Range (MHz)56.25 - 3000
Digital Supply Voltage (V)0.81 - 1.05
Spread SpectrumYes
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessDCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
AT22PPLL0000SGDC3000M18V1ActiveTSMC T22ULP900 - 30008 - 19256.25 - 30000.81 - 1.05Yes-40°C to +125°C