メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 変換方式:SAR(逐次比較型)
  • サンプリングレート:最大2MSPS
  • A/Dクロック周波数:108MHz
  • 分解能:12ビット
    • DNL(微分非直線性)=-1LSB(最小)~+2LSB(最大)
    • INL(積分非直線性)=-4LSB(最小)~+4LSB(最大)
  • アナログ電源電圧:VCCA = 1.8V ± 0.15V
  • デジタル電源電圧:VDD = 0.9V ± 0.09V
  • 消費電流:最大1mA
  • 接合部温度:-40°C~125°C
  • 入力チャネル:16
  • 製造プロセス:TSMC T22ULP

説明

AT22PADC000012206BSKA0は、TSMC T22ULP(22nm Ultra-Low Power)プロセスで実現した12ビット、2MSPS対応のSAR(逐次比較)A/DコンバータIPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryADC
MethodSuccessive Approximation Register
ProcessTSMC T22ULP
Analog Supply Voltage (V)1.65 - 1.95
Digital Supply Voltage (V)0.81 - 0.99
Temp. Range (°C)-40°C to 125°C
Number of Channels16 (Input), 1 (Output)
Conversion Rate (Max) (kSPS)2000
No-Load Operating Current1mA (Max.)
型名状態MethodProcessResolution (bits)Number of ChannelsConversion Rate (Max) (kSPS)No-Load Operating CurrentAnalog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Temp. Range (°C)
AT22PADC000012206BSKA0ActiveSuccessive Approximation RegisterTSMC T22ULP12bits16 (Input), 1 (Output)2000kSPS1mA (Max.)1.65 - 1.950.81 - 0.99-40°C to 125°C