メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ループフィルタ内蔵
  • VCO動作周波数範囲:2,000MHz~4,096MHz
  • 出力周波数範囲:1,000MHz~2,048MHz
  • 入力周波数範囲:12.5MHz~200MHz
  • 逓倍比(出力周波数/位相周波数検出器(PFD)周波数):40~120
  • 分周器
    • 7ビットフィードバック分周器、3ビット入力分周器
  • パワーダウンモード
  • ポスト分周器による複数出力対応
  • 電源投入シーケンスの制約なし
  • スタンバイ(STBY)シーケンスの制約なし
  • 製造プロセス:TSMC 16nm FF+

説明

AT16CPLL0000MP4P1G18V1Aは、TSMC FF+(FinFET Plus)16nmクラスプロセス技術を採用した、周波数逓倍向けの4.1GHzアナログPLL IPです。

パラメータ

属性値
Product CategoryPLL
ProcessTSMC 16nm FF+
VCO Operating Range (MHz)2000 - 4096
Input Freq (MHz)12.5 - 200
Output Freq Range (MHz)1000 - 2048
Analog Supply Voltage (V)1.62 - 1.98
Digital Supply Voltage (V)0.745 - 0.88
Spread SpectrumYes
Temp. Range (°C)-40°C to +125°C
型名状態ProcessVCO Operating Range (MHz)Input Freq (MHz)Output Freq Range (MHz)Analog Supply Voltage (V)Digital Supply Voltage (V)Spread SpectrumTemp. Range (°C)
AT16CPLL0000MP4P1G18V1AActiveTSMC 16nm FF+2000 - 409612.5 - 2001000 - 20481.62 - 1.980.745 - 0.88Yes-40°C to +125°C