メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 独立したタイミングチャネル x 6
  • 超低位相ノイズ(UPN)、広帯域アナログPLL(APLL)チャンネル、ジッタ88fs RMS未満
  • デジタルPLL(DPLL)は0.5Hz~1GHzの任意の周波数にロック可能
  • DPLL/デジタル制御オシレータ(DCO)は0.5Hz~1GHzの任意の周波数を発生させることができます。
  • DCOの出力は、任意のDPLLまたはDCOの出力と位相と周波数を揃えることが可能
  • DPLLは同期型イーサネット(SyncE)向けのITU-T G.8262に準拠
  • IEEE 1588に対応:
    • DCOを外部IEEE1588ソフトウェアで制御し、PTP/IEEE1588クロックを1.11x10-16以下の周波数分解能で合成可能
    • Combo BusによりITU-T G.8273.2への準拠が容易
    • 位相測定と制御のための精密な(1ps)分解能
    • すべての出力/入力をPWMクロック信号のデコード/エンコードに設定可能
    • PWMは埋め込みフレームや同期パルス、ToDなどのデータの送受信に使用可能
  • 水晶オシレータまたは基本波用水晶振動子が必要:25MHz〜54MHz
  • オプションのXO_DPLL入力により、XO、TCXO、OCXOの周波数を1MHzから150MHzまで幅広く選択でき、高い安定性を持つ局部オシレータが必要なアプリケーションに対応可能
  • シリアルプロセッサポートは1MHzのI2Cまたは50MHzのSPIに対応

説明

RC32614A IEEE 1588対応システムシンクロナイザは、IEEE 1588高精度時刻プロトコル(PTP)と同期イーサネット(SyncE)に基づいて超低ジッタの高精度タイミング信号を生成します。 システムのタイミング・同期源として1台で使用することも、システムの信頼性向上のために2台で冗長ペアとして使用することも可能です。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するIEEE1588クロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 SyncEの同期装置タイミングソース(SETS)の実装に必要なデジタルPLL(DPLL)などのタイミングブロックにより、物理層のタイミングをサポートしています。 DCOは、IEEE1588の情報だけで制御することも、ITU-T G.8273.2に準拠し、IEEE1588の時刻情報とSyncEからの物理層周波数情報を組み合わせて制御することも可能です。

このデバイスは、バックプレーン間や回路基板間のクロック伝搬遅延を積極的に測定・補正し、システム内のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)間で時間誤差を最小限に抑えた正確な時刻と位相を確実に配信するために使用することが可能です。

このデバイスは、IEEE 1588クロック合成、SyncEクロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換を制御する複数の独立チャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 最大112GbpsのPAM-4 PHYをはじめ、CPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHインタフェース、IEEE1588 TSUを直接同期できる超低ジッタのクロックを出力します。

この製品ファミリーの他のデバイスについては、ClockMatrix Timing Solutionsのページをご覧ください。
IEEE 1588システムに簡単に同期を実装するために、ルネサスはPTP Clock Manager Softwareをライセンスのもと無償で提供しています。

パラメータ

属性
Diff. Outputs14
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Diff. Inputs4
Output TypeHSTL, LVCMOS, LVDS, LVHSTL, LVPECL, LVTTL
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)8
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Channels (#)6
FunctionSystem Synchronizer
Input TypeHCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL
Output Banks (#)8
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Output Voltage (V)1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V
Product CategoryIEEE 1588, ClockMatrix, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, Programmable Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
CABGA10.0 x 10.0 x 1.21440.8

アプリケーション・ブロック図

1600G Fixed Form Factor Switch Block Diagram
1600G固定フォームファクタスイッチ
コスト効率の高いスタッカブルスイッチにより、正確なタイミングと柔軟性を実現し、ネットワーク効率を向上させます。

その他アプリケーション

  • 最大112GbpsのPAM-4用基準クロック
  • 400/800Gbpsピザボックスとモジュラースイッチおよびルータ
  • 光伝送ネットワーク
  • 同期Ethernet機器
  • ITU-T G.8273.2に準拠したテレコムバウンダリクロック(T-BC)およびテレコムタイムスレーブクロック(T-TSC)

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
RC32614A000GBB#BC0ActiveAvailable2040 Apr在庫ありCABGA144#Tray30168#Yese1 SnAgCu-40 to 85°C
RC32614A000GBB#HC0ActiveN/A2040 Apr在庫切れCABGA144#Reel31500#0Yese1 SnAgCu-40 to 85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits