概要
WS068-SUNRFCTL-REFZ サンルーフコントローラリファレンスデザインは、自動車用サンルーフシステム向けに設計された、評価および制御プラットフォームです。 主要なルネサス製品を搭載し、高い信頼性と精密な制御を実現します。 RL78/F13マイコン(MCU)を中核に搭載し、信号処理および通信を制御します。 さらに、モータ制御および保護機能を備えたRAJ2800044H12HPFインテリジェントパワーデバイス(IPD)と、高効率な電力スイッチングを実現するRJF0411JPD MOSFETを搭載しています。 CANバス通信に対応し、車載ECUとのシームレスな連携を実現するとともに、ボディコントロールモジュール(BCM)用途に適しています。 標準的な12V車載電源で動作し、スタンドアロン動作に対応するオンボードスイッチを搭載しています。
特長
- 低消費電流を特長とする車載アプリケーション向けMCU
- 高効率なサンルーフモータ駆動、高い電力処理能力、内蔵保護機能を備えたIPD
- 安全性の向上、エネルギー効率、コンパクトな設計、耐久性などのメリット
- MCUとIPDの組み合わせによる、高精度なモータ制御、堅牢な保護機能、優れたユーザーエクスペリエンス、最新の自動車要件に対応した快適性と信頼性
使用製品
| ISL78301 | 40V, Low Quiescent Current, 150mA Linear Regulator for Automotive Applications |
| RJF0411JPD | Nch Thermal FET 40V 34A 37mohm TO-252 / DPAK |
サンプル&ご購入
WS068-SUNRFCTL-REFZ
アクティブアプリケーション・ブロック図
| サンルーフコントローラ MCUとIPDを備えたサンルーフ制御システムは、車両での正確で安全かつ効率的な操作を保証します。 |