メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

このリファレンスデザインは、商業ビル向けの多波長式煙検知器を提供します。 本ボードは、RL78/G22マイクロコントローラ、アナログ・フロントエンド(AFE)、LED、フォトダイオード、およびいくつかの外付け部品のみで構成されています。 また、RL78/G22のSNOOZEモードシーケンサ(SMS)を活用することで、超低消費電力と高精度な煙検知を実現し、コンパクトな多波長式煙検知器の設計が可能になります。

特長

  • 小型、低消費電力、高性能のマイコン
  • 必要なすべての周辺機能を備えた、光電式煙検出用の統合型低消費電力AFE
  • 外付け部品を最小限に抑えることで、最小のBOMと小型化を実現

アプリケーション

Smoke Detector for Commercial Buildings Block Diagram
商業ビル用煙感知器
火災報知器用の商用煙探知器システムは、シンプルな構成で超低消費電力を実現します。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 879 KB
クイックスタートガイド PDF 1.13 MB English
RL78/G22多波長式煙感知器評価ボードのクイックスタート概要を説明します。RL78/G22マイクロコントローラを用いた多波長式煙検知の評価を支援し、初期の概念実証(PoC)開発を迅速化するため、初期のハードウェアセットアップ、システム構成、およびサンプルソフトウェアの操作方法について解説します。
アプリケーションノート PDF 1.02 MB English
RL78/G22マイクロコントローラおよびRAA23910Xアナログフロントエンドを使用した、多波長光電式煙感知器の参考設計について説明します。本アプリケーションノートでは、システムアーキテクチャ、動作原理、検知アルゴリズム、および煙のテスト結果について解説し、開発者が高精度かつ低消費電力の煙感知システムを設計、評価、および調整する際の参考となる情報を提供します。
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.16 MB English
RL78/G22多波長式煙感知器評価ボード用のサンプルファームウェアについて説明します。本ソフトウェアユーザーマニュアルでは、ファームウェアの評価、カスタマイズ、および評価用ハードウェアとの統合を支援するため、ソフトウェアのアーキテクチャ、処理フロー、周辺機器の設定、および動作モードについて解説します。
マニュアル-開発ツール PDF 3.95 MB English
RL78/G22多波長式煙感知器評価ボードについて説明します。本ハードウェアユーザーマニュアルでは、光電式煙感知器アプリケーションのハードウェア評価、システム設計、および統合を支援するため、基板のアーキテクチャ、各部品の機能、電源構成、インタフェース、および電気的特性について解説しています。
5件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 1.67 MB
1件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態Sampleable
RTK7RL22SMD00000BJActiveAvailable
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.