メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

CN190-1-5GPWR-REFZ リファレンスデザインは、-48V から 48V の非絶縁型ソリューションを可能にするアプリケーションアクセラレータユニット (AAU) 用パワーアンプ (PA) 電源ソリューションを提供します。 最大1500Wの出力をサポートします。 このボードでは、 ISL81805 80Vデュアル同期昇圧コントローラを迅速に評価でき、I²Cインタフェースバスを使用して出力電圧を調整できます。 このISL81805は、2つの独立した出力、または2つのインターリーブフェーズを持つ1つの出力を生成し、産業用および汎用セグメントのさまざまなアプリケーションに対応します。

CN190-1-5GPWR-REFZ ボードは、USB-to-I²C インタフェースを介して PC に接続できます。 付属のGUIにより、出力電圧を簡単に調整できるだけでなく、入力電圧と出力電圧の両方をリアルタイムで監視することもできます。

特長

  • デュアルフェーズ インターリーブ パラレルブーストコントローラによる広い入力および出力電圧範囲により、高電力、高精度、高効率の電源アプリケーションに最適です。
  • コスト効率に優れたMCUは、I²Cバスインタフェースを介して電源システムのデータを収集し、監視します。
  • PCベースの制御と出力電圧調整のためのUSB接続。

アプリケーション

  • 通信
  • サーバーおよびデータセンター
  • コンピューティング
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 810 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 2.00 MB
2件
型名状態在庫Sampleable
CN190-1-5GPWREVZActive在庫切れN/A