メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

自動芳香器リファレンスデザイン(AS064-AIRFRSHNRREFZ)は、10分、20分、または40分ごとにスプレーするオプションを備えた、フレグランスの放出を制御できる柔軟なタイマを備えています。 これにより、香りの強さをカスタマイズできます。 ユニットは、付属の取り付け穴を使用して簡単に壁に取り付けたり、内蔵スタンドを使用して棚に置いたりすることができます。 便利な電池式のこの部屋の自動芳香器は、手間をかけずにあなたのスペースを24時間いつでも新鮮な香りに保ちます。

特長

  • RL78/G15 汎用アプリケーション向けの小型マイコン
    • 豊富な周辺機能
    • ピン数が少ない
    • 動作周波数:16MHz
  • STOPモードでの低動作電流(<1μA)

アプリケーション

  • 自動芳香器
  • 浴室用自動芳香器
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.36 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 1.63 MB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
AS064-AIRFRESHENER-REF1ZActive在庫切れN/A
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.