メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

本リファレンスデザインはエアコン室外機制御を実現するトータルソリューションです。AC200V高電圧インバータボードMCI-HV-ACと、通信ボードおよび周辺機器を組み合わせて使用します。PMセンサレスベクトル制御のサンプルコードを用いて2モータ制御を実現します。

特長

  • マイクロコントローラ RX26Tと3相インバータ回路を一体化したリファレンスデザイン
  • 2モータ制御機能(コンプレッサならびにファン)
  • 停止・低速運転時 オープンループ始動(電流引き込み制御)
  • 中高速域運転時 誘起電圧オブザーバによるPMセンサレスベクトル制御(1シャント及び3シャント)
  • 高速運転用の弱め磁束制御およびIPMSM向けの最大トルク・電流制御(MTPA)
  • トルク振動抑制機能、脱調検出、フライングスタート(拾い込み制御)
  • シングルフェーズ及びインターリーブPFC制御(力率改善および昇圧機能)
  • MCI-HV-AC には、下記の特徴があります
    • 単相AC 入力(AC100V~240V、50/60Hz)に対応
    • 2 モータ(コンプレッサ 、ファン)制御に対応
    • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
    • 四方弁、膨張弁制御インターフェース搭載
    • 温度制御用センサーインターフェース搭載
    • エアコン室内機通信インターフェース搭載

アプリケーション

エアコン室外機

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 4.40 MB
The AIR-CON-ODU-REF design files include schematics, BOM lists, Gerber data for board layout, mechanical data for enclosures and heat sinks, and other materials that provide detailed information about the board design.
マニュアル-ハードウェア PDF 1.59 MB English
AIR-CON-ODU-REF はエアコン室外機トータルソリューション評価キットです。四方弁、膨張弁などの制御I/Fや通信I/Fを搭載しており、通信ボードおよび周辺機器を組み合わせて使用することでエアコン室外機制御を実現できます。 本マニュアルではボードの仕様やジャンパ設定などボードの使用に必要な情報や、各機能の詳細などソフトウェアの設計に必要な情報を提供します。
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 5.07 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、ルネサスRX26Tマイコンと3相インバータを用いたエアコン室外機向けインターリーブPFC搭載デュアルモータ制御のリファレンスデザインを解説する。PMセンサレスベクトル制御、オープンループ始動、弱め磁束制御、最大トルク電流制御(MTPA)、トルク振動抑制、脱調検出、フライングスタート制御を含む。PFC制御による力率改善と昇圧機能も統合。ハードウェア構成、ソフトウェア環境、制御アルゴリズム、パラメータ設定、評価結果を詳細に示す。
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RX スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Toolchains=CC-RX|V3.06.00]
ログインしてダウンロード ZIP 16.10 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: CC-RX Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

ニュース&ブログ

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。