メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
代替製品
ZSSC3224KIT - ZSSC3224 Evaluation Kit
  • Notes:Kit contains communication board
ZSSC3218KIT - ZSSC3218 Evaluation Kit
  • Notes:Kit contains communication board

概要

説明

The ZSSC3xxx communications board is an accessory board included in select Renesas ZSSC3xxx sensor signal conditioner (SSC) evaluation kits. It provides the communication interface between a user's computer and the SSC IC mounted on a compatible ZSSC3xxx evaluation board or user-developed module, enabling device configuration, calibration, and evaluation through a USB connection.

The communications board serves as the central interface for software-based interaction with the SSC and can be used with compatible ZSSC3xxx evaluation platforms. It is included with supported evaluation kits and can also be ordered separately.

特長

  • Provides communication between a PC and compatible ZSSC3xxx SSC evaluation boards
  • Enables device configuration, calibration, and evaluation through software tools
  • Provides USB connectivity for convenient PC communication

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

Part NumberStatusStockSampleable
ZSSC3XXXCOMMCABLE1ActiveOut of StockN/A
ZSSC3XXXCOMMBDV1P0ObsoleteOut of StockN/A

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。